Ensembles de formation pour la Technique d’automatisation/API
> Ensembles de formation > Bus de terrain
www.festo-didactic.com 193
CPU 313C-2DP-D (16DE/16DA)
533021
CPU 313C-2DP-D-Asi (16DE/16DA/ASI)
527424
CPU 314C-2DP-D/A-Asi (16DE/16DA/4AE/2AA/ASI)
536906
Plaque aluminium profilée
➔
Page 198
Bloc d’alimentation de table
➔
Page 199
Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage
➔
Page 199
Câbles de laboratoire sécurisés
➔
Page 206
Adaptateur PC USB
539006
Jeu de composants TP 400
541099
STEP 7 Trainer Package DE/EN/FR/ES/IT
548573
1
2
3
4
5
6
7
8/9
10/11
Jeu d‘équipement TP 402
Technique des bus de terrain Profibus DP
Jeu d‘équipement complet TP 402-DP
541097
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
1 1x SIMATIC S7 EduTrainer ET 200S
527425
2 1x Terminal de distributeurs Profibus-DP, avec étage d’entrée 16x
527432
3 2x Module de connexion universel numérique (SysLink)
162231
4 1x Module de magasinage à empilage
527434
5 1x Module de transport
527435
6 2x Câble Profibus 2,0 m
533036
7 2x Câble de données d’E/S avec 2 connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m 34031
8 2x Câble de capteur M8/M8, 50 cm, Type 1
175488
9 1x Câble de capteur M8/M8, 50 cm, Type 2
532930
10 2x Câble de capteur, M8/fiche banane 100 cm, Type 1
534637
11 1x Câble de capteur, M8/fiche banane 100 cm, Type 2
534638
Logiciel de programmation
Objectifs de formation
–– Systèmes de bus de terrain en
technique d’automatisation
–– Critères de mise en oeuvre des sys-
tèmes de bus de terrain
–– Comparaison de différents sys-
tèmes de bus de terrain
–– Topologies des réseaux et procé-
dures d’accès
–– Modèle ISO/OSI à 7 couches
–– Notions de base de Profibus DP
–– Système de transmission Profi-
bus DP
–– Maître/esclave Profibus DP
–– Configuration d‘un réseau Profibus
DP avec STEP 7
–– Connexion, adressage et program-
mation des abonnés du bus
Conditions
–– Pour résoudre les exercices de cet
ensemble de formation, vous avez
besoin d’un SIMATIC S7-300 avec
maître Profibus DP.
–– Pour résoudre les exercices vous
avez besoin du jeu d‘équipement
TP 201 ou TP 301. Ou vous com-
mendez en plus le TP 400 Jeu de
composants.
Accessoires requis
Accessoires recommandés (suggestion pour S7 EduTrainer
®
Compact)
N‘oubliez pas de commander :
Livre d‘exercices TP 402 Profibus-DP
Profibus-DP DE
534271
Profibus-DP EN
534273