Accessoires et composants en option
Pneumatique
1
2
3
6
7
1
Tuyau plastique
Particulièrement souple et résistant
à la pression.
4 x 0.75 Argent 10 m
151496
3 x 0.5 Argent 5 m
197118
6 x 1 Argent 5 m
152963
Silencieux et joints d’étanchéité
Quantité minimum de commande/unité de
conditionnement : 10 unités
Silencieux U-M5
Référence
4645
Joints d’étanchéité OL-M5
Référence
34634
Silencieux U-1/8
Référence
2307
Joints d’étanchéité OL-1/8
Référence
33840
2
Pince coupante pour tubes et
tuyaux
Pour tuyaux en plastique et en Per-
bunan avec ou sans armature textile,
diamètre extérieur jusqu’à 20 mm.
Coupe droite, sans bavure, graçe au
maintien du tuyau dans un appui
profilé de la pince. Egalement mu-
nie d’un cran d’arrêt empêchant une
ouverture involontaire. Fournie avec
deux lames de rechange.
Référence
7658
4
3
Coupe-tuyaux
Pour la coupe nette de tuyaux pneu-
matiques en matière plastique.
Référence
255851
Outil de démontage pour tuyaux
pneumatiques
Pour le démontage des raccords
rapides pneumatiques de type QS
pour des diamètres externes de
tuyau allant de 3 à 10 mm.
Référence
158419
4 x 0.75 Argent
152584
4 x 0.75 Bleu
159662
4 x 0.75 Noir
159663
4 x 0.75 Rouge
178410
4 x 0.75 Jaune
178417
4 x 0.75 Vert
178424
Quantité minimum de commande/unité de
conditionnement : 50 m (prix par mètre)
5
7
Compresseur
Compresseur lubrifié à l’huile, silen-
cieux (45 dB (A)). Il est donc idéal
pour une utilisation en salle de
cours.Avec détendeur et purgeur
d’eau.
–– Pression : 800 kPa (8 bar) P
max
–– Débit d’aspiration : 50 l/min
–– Volume de réservoir : 24 l
–– Raccord de sortie : ¼“
–– Émission sonore: 45 dB (A)/1 m
–– Facteur de marche : max. 50 %
Type : 230 V/50 Hz
Avec câble secteur, utilisable dans les pays
suivants :
DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR,
TR, IT, DK, IR, ID,TR, IT, DK, IR, ID
Type : 100 – 120 V/50 – 60 Hz
Avec connecteur secteur
Accessoires:
–– Raccords rapides mâle (KD3-CK-4 et
KD4-1/4-A)
–– Raccords rapides femelle (KS4-CK-4)
–– Tuyau (6 x 1 Argenté 2,5 m)
Référence
102725
Référence
91030
Référence
565440
4
Kit de barrettes de fixation
de tuyaux
Se fixe aisément sur la plaque profi-
lée en aluminium, assure un range-
ment ordonné de 6 tuyaux/câbles
par barrette. Kit de 10 pièces.
Référence
544317
Commande en ligne : www.festo-didactic.com
Accessoires/Composants en option pour les ensembles de formation
> Pneumatique
200
5
Boîte d‘accessoires
Cette boîte pour raccords pneu-
matiques contient des accessoires
de câblage et de d‘assemblage, un
coupe tuyau ainsi qu‘un outil de dé-
montage.
Référence
167020
6
Raccord en T (Raccord Quick Star)
Quantité minimum de commande/unité de
conditionnement : 10 unités
Raccord droit, M5 (QSM-M5-4)
Raccord droit, G1/8 (QS-G1/8-4)
Raccord coudé, orientable, M5
(QSML-M5-4)
Raccord coudé, orientable, G1/8
(QSL-G1/8-4)
Raccord en L, 4H (QSL-4H)
Raccord droit, auto-obturant, M5
(QSK-M5-4)
Raccord droit, auto-obturant, G1/8
(QSK-G1/8-4)
Répartiteur en T (QST-4)
Traversée de cloison (QSMS-4)
Bouchon d‘obturation (QSC-4H)
Union mâle (QSH-4)
Référence
153304
Référence
186095
Référence
153333
Référence
186116
Référence
153056
Référence
153291
Référence
186294
Référence
153128
Référence
153376
Référence
153267
Référence
153251