Page 203 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Accessoires et composants en option
Pneumatique
3 75 x 50 x 30 mm
195224
4 75 x 100 x 30 mm
195225
1
2
4
5
3/4
Adaptateur universel
L’adaptateur vous permet de fixer
des composants pneumatiques de
Festo ou d’autres constructeurs sur
la plaque profilée en aluminium.
Vous pouvez continuer à utiliser vos
composants existants et profitez des
avantages du système de plaque
profilée en aluminium et du système
de fixation breveté Quick-Fix
®
de
Festo Didactic:
–– Enficher, fixer, fini – sans aucun
effort
–– Pas de douilles présentant du jeu
–– Prositionnement précis des com-
posants
–– Travail dans la troisième dimension
–– Convient pour tous les composants
Festo et ceux d’autres construc-
teurs
Vous montez vous-même les com-
posants à l’aide de vis cannelées sur
l’adaptateur – c’est simple, rapide et
fiable. Des vis cannelées adaptées
sont comprises dans la fourniture.
Livrables en deux tailles. Les adap-
tateurs sont ainsi utilisables univer-
sellement, pour un grand nombre
de composants à trou débouchant
– pour tous les modèles de tous les
constructeurs.
Ne convient pas à l’adaptation de
composants hydrauliques.
6
6
Distributeur 3/2 à galet,
ouvert au repos
–– Construction : Distributeur à siège,
à commande indirecte unilatérale,
à ressort de rappel
–– Plage de pression : 280 – 800 kPa
(2,8 – 8 bar)
–– Débit nominal normal 1...2 :
120 l/min
Référence
162267
Référence
158962
Référence
540703
Câble de connexion
(fiche à 4 pôles)
pour la connexion d’électrodistribu-
teurs à connecteur central M8.
Câble de 2,5 m à extrémités nues.
8 Câble de 1 m avec
fiches de
sécurité de 4 mm et numérotation
de bobine.
2
Limiteur de débit unidirectionnel
Limiteur de débit unidirectionnel sur
système de fixation rapide de sécu-
rité Quick-Fix
®
pour plaques profilées
–– Plage de pression : 0,2 – 10 bars
–– Débit nominal normal dans le sens
de l’étranglement 0 – 110 l/min
–– Raccord QS-4
Référence
560159
3
7/8
www.festo-didactic.com
Accessoires/Composants en option pour les ensembles de formation
> Pneumatique
201
7
Electrodistributeurs à
connecteur central M8
Electrodistributeurs à connecteur
central M8 selon ISO 15407-1
–– Raccords Quick Star
–– QuickFix
®
pour plaques profilées
–– LED de signalisation
–– Pilotés avec commande manuelle
auxiliaire
–– Connexion électrique par connec-
teur central M8 24 V (DC)
–– Pression de service :
300 à 800 kPa (3 à 8 bar)
–– Sans câble de connexion ;
à commander séparément
2 x Electrodistributeur monostable
3/2, normalement fermé
Référence
544380
Electrodistributeur 5/2
Référence
544381
Electrodistributeur bistable 5/2
Référence
544382
Electrodistributeur 5/3, normale-
ment fermé
Référence
548571
1
Distributeur de mise sous
pression avec filtre-détendeur, 5 µm
Filtre-détendeur avec manomètre,
distributeur de mise sous pression,
raccords enfichables et coupleur,
monté sur un support orientable. Le
filtre, comportant un purgeur d‘eau,
élimine les impuretés, les battitures,
la rouille et l‘eau de condensation
contenues dans l‘air comprimé. Le
détendeur assure la régulation de
l‘air comprimé d‘alimentation à la
pression de service réglée et com-
pense les variations de pression. Une
vis de purge du condensat est située
au niveau de la cuve de filtre.
Le distributeur de mise sous
pression/d‘arrêt assure la mise sous
pression/à l‘échappement de l‘en-
semble de la commande. L‘actionne-
ment du distributeur 3/2 s‘effectue
au moyen du bouton rotatif.
–– Construction : Filtre fritté avec
purgeur d’eau, détendeur à piston
–– Débit nominal normal* : 1600 l/min
–– Pression primaire :
1600 kPa (16 bar) maximum
–– Pression de service :
1200 kPa (12 bar) maximum
–– Finesse du filtre : 5 µm
–– Volume de condensat : 43 cm
3
–– Raccord : G 1/8, QS-6, pour tuyau
plastique PUN 6 x 1
* Pression primaire : 1000 kPa (10 bar)
Pression de service : 600 kPa (6 bar)
Pression différentielle : 100 kPa (1 bar)
Référence
526337
5
Module séquenceur, extension
La commande séquentielle s’obtient
par juxtaposition des quatre mo-
dules de base type TAA. Ce module
se compose d’une mémoire (distri-
buteur 5/2 bistable) ainsi que d’un
bloc logique ET et OU ; il est équipé
d’un voyant et d’une commande au-
xiliaire manuelle.
Référence
152885