Page 204 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Commande en ligne : www.festo-didactic.com
Accessoires et composants en option
Hydraulique – Actionneurs
6
Kit de montage pour vérin
L’adjonction d’un kit de montage à un
vérin offre les possibilités suivantes :
–– Actionnement du distributeur à
poussoir par la règle de guidage
–– Actionnement de capteurs de proxi-
mité (Réf. 548589) par l’aimant per-
manent de la règle de guidage
–– utilisation d’un système de mesure
de course
Convient aux vérins Réf. 572746,
572750 et 572145
Convient au vérin Réf. 572748
Convient au vérin Réf. 572747
2
3
4
5
6
1
8
Vérin différentiel 16/10/200 à capot
–– Pression de service de 6 MPa
(60 bar)
–– Pression maximale admissible
de 12 MPa (120 bar)
–– Double effet
–– Embouts mâles auto-obturants
à faibles fuites
–– Système de fixation rapide
Quick-Fix
®
Référence
572746
Accessoires/Composants en option pour les ensembles de formation
> Hydraulique
Référence
544371
Référence
544372
Référence
544373
7
16/10/200
–– Ø du piston : 16 mm
–– Ø de la tige du piston : 10 mm
–– Course : 200 mm
–– Rapport des surfaces 1 : 1,6
16/10/300
–– Ø du piston : 16 mm
–– Ø de la tige du piston : 10 mm
–– Course : 300 mm
–– Rapport des surfaces 1 : 1,6
Référence
572748
1
16/10/400
–– Ø du piston : 16 mm
–– Ø de la tige du piston : 10 mm
–– Course : 400 mm
–– Rapport des surfaces 1 : 1,6
Référence
572749
2
25/18/200
–– Ø du piston : 25 mm
–– Ø de la tige du piston : 18 mm
–– Course : 200 mm
–– Rapport des surfaces 1 : 2
Référence
572747
3
Vérin synchrone avec capots
–– Pression de service de 6 MPa
(60 bar)
–– Pression maximale admissible
de 12 MPa (120 bar)
–– Double effet
–– Embouts mâles auto-obturants
à faibles fuites
–– Système de fixation rapide
Quick-Fix
®
–– Ø du piston : 16 mm
–– Ø de la tige du piston : 2 x 10 mm
–– Course : 200 mm
–– Rapport des surfaces 1 : 1
Référence
572750
4
Unité de charge/
Simulateur de charge de vérin
Cette combinaison permet d’appli-
quer à un vérin différentiel ou
synchrone une force antagoniste
hydraulique. Il est ainsi possible de
créer et d’étudier de multiples condi-
tions de charge. Les possibilités sont
les suivantes : différentiel et différen-
tiel (2 x 1 : 1,6), petit synchronisme
et grand synchronisme ou grand syn-
chronisme et petit vérin synchrone.
–– Pression de service de 6 MPa
(60 bar)
–– Pression maximale admissible
de 12 MPa (120 bar)
–– Protection intégrée contre les
surpressions
–– Double effet (2 x)
–– Embouts mâles auto-obturants
à faibles fuites
–– Système de fixation rapide
Quick-Fix
®
–– Ø du piston : 2 x 16 mm
–– Ø de la tige du piston : 10 mm
–– Course : 200 mm
–– Rapport des surfaces 1 : 1 ou 1 : 1,6
Référence
572145
5
Capot pour vérin
Réduit le risque de blessures. Avec
règle graduée simplifiant le position-
nement de capteurs de fin de course
et de proximité. Convient également
aux vérins à kit de montage. Dans
le cas de vérins de plus de 200 mm
de course, utiliser deux capots. Sys-
tème de fixation rapide Quick-Fix
®
.
Pour tous vérins différentiels et syn-
chrones.
Référence
556290
7
Système de mesure de
course pour vérin
Potentiomètre linéaire se montant
sur des vérins au moyen d’un kit de
montage.
–– Câble de raccordement à fiches
de sécurité de 4 mm
–– Sortie : 0 – 10 V (DC)
Course de mesure de 200 mm
pour vérins Réf. 572746 et 572750
avec kit de montage Réf. 544371
ou pour vérin Réf. 572747 avec kit de
montage Réf. 544373
Course de mesure de 300 mm
pour vérin Réf. 572748 avec kit de
montage Réf. 544372
Course de mesure de 450 mm
pour montage direct sur vérin Réf.
184488 et plaque profilée en alu-
minium
Référence
167090
Référence
525953
Référence
525954
Poids de 9 kg pour vérin
Poids destiné à se monter sur une
colonne en profilé Learnline, utili-
sable comme charge d’un vérin hy-
draulique, en traction ou en poussée
Avec chape et guidage à patins lisses
Poids pour vérin Réf. 152857,
572746, 572750
Référence
152972
8
Capot pour poids de 9 kg
Protège efficacement des blessures.
Uniquement en liaison avec vérin,
Réf. 152857, 572746, 572750 et
poids, Réf. 152972.
Pour la colonne en profilé Learnline
Pour le kit de montage de Learntop-S
Référence
541135
Référence
152973
202