Accessoires et composants en option
Hydraulique – Raccordement pour tuyaux/distribution
www.festo-didactic.com
1
Tuyau flexible avec raccords
rapides
Le flexible haute pression se com-
pose de trois couches : la couche in-
térieure en caoutchouc synthétique,
une armature en fil métallique et la
couche extérieure en caoutchouc
synthétique résistant à l’abrasion.
Les raccords femelles sont auto-
obturants à l’état découplé. En
combinaison avec le raccord mâle,
on réalise une liaison hydraulique
étanche par rapport à l’extérieur.
Lors du désaccouplement, seule la
face du raccord est légèrement en-
duite d’huile. Le couplage et le dé-
couplage sont uniquement possibles
horspression.
–– Pression de service 6 MPa (60 bar)
–– Pression maximale admissible
12 MPa (120 bar)
–– Plage de température -40 – +125 °C
–– Rayon de courbure min. 100 mm
–– DN 06 (Ø 6,3 mm)
Tuyau flexible par résistances avec
raccords rapides
–– DN 04 (Ø 4 mm)
600 mm
152960
1000 mm
152970
1500 mm
159386
3000 mm
158352
2/3
Embout femelle
–– Pression maximale admissible
de 12 MPa (120 bar)
–– Embout femelle auto-obturant
à faibles fuites
–– Filetage G¼“
2 Taraudage
567223
3 Filetage extérieur
548610
1
8
7
3
2
4
6
5
6
Répartiteur à 4 orifices
Répartiteur à cinq orifices.
–– Pression maximale admissible
de 12 MPa (120 bar)
–– Embouts mâles auto-obturants
à faibles fuites
–– Système de fixation rapide
Quick-Fix
®
Référence
184455
7
Quadruple répartiteur à
manomètre
Le répartiteur à cinq orifices de rac-
cordement est doté d’un manomètre
et se visse sur la plaque profilée.
–– Plage de mesure et pression
maximale admissible de 10 MPa
(100 bar)
–– Classe de précision de 1,6 % de
la pleine échelle
–– Pression de service statique de
3/4 de la pleine échelle
–– Pression de service dynamique
de 2/3 de la pleine échelle
–– Amortissement par glycérine
–– Embouts mâles auto-obturants
à faibles fuites
Référence
159395
8
Unité de décharge de pression
L’unité de décharge de pression se
monte sur l’embout mâle auto-obtu-
rant à faibles fuites afin de le forcer
à s’ouvrir sans gros effort. Elle per-
met ainsi de délester les pressions
hydrauliques emprisonnées.
Référence
152971
Accessoires/Composants en option pour les ensembles de formation
> Hydraulique
Tuyau flexible sans raccords rapides
Avec G 1/4“ filetage extérieur et mé-
plat (côte sur plats 19). Conformez-
vous aux consignes des caisses pro-
fessionnelles d’assurance accident
concernent les tuyauteries hydrau-
liques ! N’utilisez pas de tuyauteries
flexilbes au-delà de 6 ans, y compris
un temps de stockage de tout au
plus 2 ans.
600 mm
337617
1000 mm
337618
1500 mm
350337
3000 mm
343616
4
Embout mâle
–– Pression maximale admissible
de 12 MPa (120 bar)
–– Embout mâle auto-obturant à
faibles fuites
–– Filetage G¼“
Référence
342047
1000 mm
549858
Bouchon
Destiné à obturer les orifices tarau-
dés inutilisés.
–– Pression maximale admissible de
12 MPa (120 bar)
–– Filetage G¼“
Référence
205284
Joint de bouchon
Référence
34635
5
Répartiteur en T
Le répartiteur peut s’insérer en
n’importe quel point en vue.
–– Raccords : 2 embouts mâles et
1 embout femelle
–– Pression maximale admissible de
12 MPa (120 bar)
–– Embouts auto-obturants à faibles
fuites
Référence
152847
Embase
Embases de raccordement à quatre
orifices taraudés G¼“ et plans de
pose selon ISO/DIN 4401. Pour adap-
tation de vannes quelconques. Sys-
tème de fixation rapide Quick-Fix
®
.
Plan de pose de la taille 02 (NG4)
Plan de pose de la taille 02 (NG4),
AB permutés
Plan de pose de la taille 03 (NG6)
Référence
572152
Référence
572153
Référence
669198
203