Accessoires et composants en option
Hydraulique – Groupes
1
2
3
1
Groupe hydraulique à pompe
à cylindrée constante
Idéal pour postes de travail sur l’hy-
draulique, pour tous les TP des jeux
d’équipement standard TP 500, 600,
700, 511 et de la station de décou-
page MPS
®
.
–– Fixation au Learnline par support
universel (Réf. 539736)
–– Fixation au Learntop-S : directe
–– Conception de la pompe : engre-
nage extérieur, réglable par limi-
teur de pression à 0 – 6 MPa
(0 – 60 bar).
–– Pression de service : 6 MPa
(60 bar)
–– Moteur : courant alternatif mono-
phasé avec protection contre les
surcharges, condensateur de dé-
marrage et interrupteur M/A
–– Cuve : capacité de 5 l, regard,
indicateur de température, vis de
purge
–– Filtre à air et filtre de retour
–– Embouts mâles auto-obturants à
faibles fuites pour P et T
–– Embout femelle pour retour sans
pression à la cuve
–– Bride de raccordement pour retour
du récipient de mesure
–– Dimensions :
580 x 300 x 180 mm (L x P x H)
–– Poids : 19 kg
–– Avec cordon secteur pour DE, FR,
NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR,
TR, IT, DK, IR, ID
Groupe à tension nominale de
230 V
,
Puissance nominale : 0,65 kW ; Fré-
quence : 50 à 60 Hz ; Débit (régime
nominal): 2,2 – 2,7 l/min à 1320 –
1680 tr/min
Groupe à tension nominale de
110 V
,
Puissance nominale : 0,55 kW ; Fré-
quence : 60 Hz ; Débit (régime nomi-
nal) : 2,7 l/min à 1680 tr/min
2
Groupe hydraulique à deux
pompes à cylindrée constante et un
moteur, courant alternatif
*
Recommandé pour obtenir des vi-
tesses supérieures des vérins et des
régimes supérieurs des moteurs.
Idéal également pour le relevé de
caractéristiques de composants.
–– Intégrable dans les systèmes mo-
biles de postes de travail Learnline
à partir de 2005
–– Conception des pompes : engre-
nage extérieur, réglable par limi-
teur de pression à 0 – 6 MPa (0 –
60 bar)
–– Pression de service : 6 MPa
(60 bar)
–– Moteur à protection contre les sur-
charges et interrupteur M/A sur
système de fixation Quick-Fix
®
–– Cuve : capacité de 40 l, regard, in-
dicateur de température, vis de
purge
–– Couvercle de la cuve avec filtre à
air et filtre de retour
–– Embouts mâles auto-obturants à
faibles fuites pour P et T
–– Embout femelle pour retour sans
pression à la cuve
–– Bride de raccordement pour retour
du récipient de mesure
–– Dimensions :
–– 700 x 320 x 550 mm (L x P x H)
–– Poids : 65 kg
Groupe à
moteur à courant alternatif
monophasé et condensateur de dé-
marrage ; Tension nominale : 230 V ;
Puissance nominale : 1,1 kW ; Fré-
quence : 50 Hz ; Débit (régime nomi-
nal) : 2 x 3,7 l/min à 1400 tr/min
Groupe à
moteur triphasé
; Tension
nominale : 400 – 460 V ; Puissance
nominale : 1,1 kW ; Fréquence : 50 –
60 Hz ; Débit (régime nominal) : 2 x
3,7 – 4,5 l/min à 1400 – 1740 tr/min ;
2 x 3.7 – 4.5 l/min at 1400 – 1740
r.p.m.
Référence
539733
3
Groupe hydraulique à deux
pompes à cylindrée constante et
deux moteurs, courant alternatif
*
Convient particulièrement à l'alimen-
tation de deux circuits hydrauliques
à interrupteur M/A séparé, p. ex. sur
un poste de travail Learnline mobile.
Également recommandé pour obtenir
des vitesses supérieures des vérins
et des régimes supérieurs des mo-
teurs. Idéal également pour le relevé
de caractéristiques de composants.
–– Intégrable dans les systèmes mo-
biles de postes de travail Learnline
à partir de 2005
–– Conception de la pompe : engre-
nage extérieur, réglable par limiteur
de pression à 0 – 6 MPa (0 – 60 bar)
–– Pression de service : 6 MPa (60 bar)
–– Deux moteurs à protection contre
les surcharges et interrupteur M/A
sur système de fixation rapide
Quick-Fix
®
–– Cuve : capacité de 40 l, regard, indi-
cateur de température, vis de purge
–– Couvercle de la cuve avec filtre à
air et filtre de retour
–– Embouts mâles auto-obturants à
faibles fuites pour P et T
–– Embout femelle pour retour sans
pression à la cuve
–– Bride de raccordement pour retour
du récipient de mesure
–– Dimensions : 700 x 320 x 550 mm
(L x P x H)
–– Poids : 72 kg
Groupe à
moteurs à courant alterna-
tif
; monophasé et condensateurs de
démarrage ; Tension nominale : 230
V ; Puissance nominale : 2 x 550 W ;
Fréquence : 50 Hz ; Débit (régime no-
minal) : 2 x 3,7 l/min à 1400 tr/min
Groupe à
moteur triphasé
; Tension
nominale : 400 – 460 V ; Puissance
nominale : 2 x 550 W ; Fréquence :
50 – 60 Hz ; Débit (régime nominal) :
2 x 3,7 – 4,5 l/min à 1400 – 1740
tr/min
Référence
152962
Référence
159328
Référence
541115
Référence
541114
Référence
541116
* * Tous les groupes 230 V
avec câble secteur, utilisable
dans les pays suivants : DE,
FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL,
BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID.
Nota :
Pour des raisons de sécurité,
les groupes d‘alimentation
hydraulique sont toujours
livrés sans huile. Veuillez
commander l‘huile séparé-
ment.
Huile hydraulique (DIN 51524)
Huile hydraulique de marque pour
tous les groupes hydrauliques Festo.
10 Litres
20 Litres
Référence
192215
Référence
14572
Entonnoir pour le remplissage
des groupes hydrauliques avec de
l’huile
Référence
374038
Jeu de roulettes à monter sur le
réservoir
–– Prévu pour groupes hydrauliques
à réservoir de 40 l
–– 4 roulettes pivotantes dont deux
avec frein
–– Matériel de montage fourni
Référence
539734
Commande en ligne : www.festo-didactic.com
Accessoires/Composants en option pour les ensembles de formation
> Hydraulique
204