Page 207 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
1
Kit de mesure
Le kit de mesure complet est embal-
lé dans un systainer robuste et pra-
tique. Il convient à la mise en ser-
vice, à l'entretien et à la localisation
de panne sur des circuits hydrau-
liques.
Kit de mesure complet composé de :
Débimètre électronique. Sortie analogique
0 – 10 V correspondant à 0 – 10 l/min ou
0 – 1220 tr/min. Nécessite pour fonction-
ner un moteur hydraulique (Référence
152858).
Câble de mesure, 500 mm, rouge
Câble de mesure, 500 mm, bleu
Multimètre numérique
Capteur de pression, plage de mesure
0 – 10 MPa (0 – 100 bar), NG 4
Capteur de température, plage de mesure
0 – 100 °C, NG 4
Kit de mesure complet
Accessoires et composants en option
Hydraulique – d‘autres composant
2
Récipient de mesure pour
huile hydraulique
Le récipient de mesure transparent
est doté d'une entrée calmée, d'une
entrée normale et d'une entrée
pour retour sans pression à la cuve.
Il comporte en outre une échelle
graduée, un trop-plein et un robinet
d'évacuation à ouverture manuelle.
La fixation au Learnline exige le
support universel (Réf. 539736).
Plage de mesure jusqu'à 2 litres.
Référence
177468
Référence
567191
1
2
3
4
Référence
376937
Référence
376936
Référence
35681
Référence
525964
Référence
525963
Référence
541134
3
Soupape de mise en circuit
La soupape met en communication P
et T quand la pression en X est supé-
rieure à la somme de la force du res-
sort et de la pression en T.
–– Réglage : manuel
–– Pression de service de 6 MPa
(60 bar)
–– Pression maximale admissible
de 12 MPa (120 bar)
–– Embouts mâles auto-obturants
à faibles fuites
–– Système de fixation rapide
Quick-Fix
®
Référence
544341
Limiteur de pression piloté
Le limiteur limite à la valeur réglée la
pression relative entre l’orifice P et
l’orifice T. Un petit débit dans l’étage
de pilotage permet de commander
l’étage principal du limiteur.
–– Réglage : manuel
–– Pilotage hydraulique
–– Pression de service de 6 MPa
(60 bar)
–– Pression maximale admissible de
12 MPa (120 bar)
–– Embouts mâles auto-obturants à
faibles fuites
–– Système de fixation rapide
Quick-Fix
®
Référence
544336
5
4
Distributeur 4/3 à levier manuel,
centre ouvert (P > T),
à enclenchement
–– Commande manuelle
–– Pression de service de 6 MPa
(60 bar)
–– Pression maximale admissible de
12 MPa (120 bar)
–– Plan de pose hydraulique ISO/DIN
4401 taille 02
–– Embouts mâles auto-obturants à
faibles fuites
–– Système de fixation rapide
Quick-Fix
®
Référence
544345
6
5
Électrodistributeur 4/3,
centre ouvert (P > T)
–– Commande par électroaimant
–– Pression de service de 6 MPa
(60 bar)
–– Pression maximale admissible
de 12 MPa (120 bar)
–– Plan de pose hydraulique
ISO/DIN 4401 taille 02
–– Embouts mâles auto-obturants
à faibles fuites
–– Tension de 24 V DC
–– Puissance 6,5 W
–– Connexion par des fiches de
sécurité de 4 mm
–– Système de fixation rapide
Quick-Fix
®
Référence
544349
6
Accumulateur à membrane
avec bloc de coupure
Le robinet à boisseau sphérique à
trois voies intégré dans le bloc de
coupure offre les fonctions suivantes :
1. Ouverture de la communication
entre P et l'accumulateur
2. Fermeture de la communication
entre P et l'accumulateur
3. Ouverture de la communication
entre T et l'accumulateur (décharge)
–– Soupape de sécurité contre les
surcharges
–– Manomètre pour pression de travail
–– Volume nominal de 0,32 dm³
–– Fluide, côté gaz : azote (N)
–– Pression de remplissage de gaz à
la livraison de 1 MPa (10 bar)
–– Pression de service de 6MPa (60 bar)
–– Pression maximale admissible de
12 MPa (120 bar)
–– Embout mâle auto-obturants sans
fuites pour P
–– Tuyau à raccord mâle ouvert pour T
–– Nécessaire de montage sur la
plaque profilée
Référence
152859
Dispositif de remplissage
d’accumulateur
Destiné au remplissage ou à l’apport
de remplissage de l’accumulateur à
membrane (Réf. 152859) en azote (N).
Le dispositif de remplissage de l’ac-
cumulateur s’utilise directement avec
une bouteille d’azote du commerce.
L’utilisation d’un détendeur peut éven-
tuellement nécessiter des raccords in-
termédiaires propres au fabricant.
Référence
92491
Filtre haute pression
Utilisé juste en aval de la pompe, le
filtre protège efficacement les com-
posants hydrauliques qui suivent
des particules solides en suspension
dans l’huile. La classe de propreté
nécessaire dépend du composant le
plus sensible au sein du système.
–– Porosité du filtre de 5 μm
–– Voyant de colmatage
–– Pression maximale admissible
de 12 MPa (120 bar)
–– Embouts mâles auto-obturants à
faibles fuites
–– Système de fixation rapide
Quick-Fix
®
Référence
548609
Cartouche pour filtre de pression
Référence
236302
www.festo-didactic.com
Accessoires/Composants en option pour les ensembles de formation
> Hydraulique
205