Accessoires et composants en option
Electrotechnique/Electronique
Câbles de laboratoire sécurisés,
98 câbles rouges et bleus
Jeu complet, comprenant 98 câbles
de laboratoire sécurisés, à fiches
banane de sécurité de 4 mm, de
couleur rouge et bleue :
–– 10x rouge 50 mm
–– 10x bleu 50 mm
–– 26x rouge 300 mm
–– 11x bleu 300 mm
–– 21x rouge 500 mm
–– 12x bleu 500 mm
–– 3x rouge 1000 mm
–– 3x bleu 1000 mm
–– 1x rouge 1500 mm
–– 1x bleu 1500 mm
–– Fiche avec manchon de protection
rigide et douille axiale
–– Section du câble : 1 mm
2
–– Contrôlé sous 1000 V CAT II
–– Charge admissible : 16 A
Proposé comme troisième couleur :
le jeu de 47 câbles de laboratoire
sécurisés noirs (Réf. 572096).
Câbles de laboratoire sécurisés,
52 câbles gris et vert/jaune
Jeu complet, comprenant 52 câbles
de laboratoire sécurisés, à fiches
banane de sécurité de 4 mm, de cou-
leur grise et vert/jaune :
–– 6x gris 50 mm
–– 15x gris 300 mm
–– 2x vert/jaune 300 mm
–– 12x gris 500 mm
–– 2x vert/jaune 500 mm
–– 6x gris 1000 mm
–– 2x vert/jaune 1000 mm
–– 6x gris 1500 mm
–– 1x vert/jaune 1500 mm
–– Fiche avec manchon de protection
rigide et douille axiale
–– Section du câble : 1 mm
2
–– Contrôlé sous 1000 V CAT II
–– Charge admissible : 16 A
Cavalier de sécurité,
19 mm
Câbles de laboratoire sécurisés,
300 mm
Câbles de laboratoire sécurisés,
50 mm
Câbles de laboratoire sécurisés,
47 câbles noirs
Jeu complet, comprenant 47 câbles
de laboratoire sécurisés, à fiches
banane de sécurité de 4 mm, de cou-
leur noire :
–– 8x noir 50 mm
–– 18x noir 300 mm
–– 18x noir 500 mm
–– 2x noir 1000 mm
–– 1x noir 1500 mm
–– Fiche avec manchon de protection
rigide et douille axiale
–– Section du câble : 1 mm
2
–– Contrôlé sous 1000 V CAT II
–– Charge admissible : 16 A
Câbles de laboratoire sécurisés,
106 câbles rouges, bleus et noirs
Jeu complet, comprenant 106 câbles
de laboratoire sécurisés, à fiches
banane de sécurité de 4 mm, de cou-
leur rouge, bleue et noire :
–– 10x rouge 50 mm
–– 10x bleu 50 mm
–– 8x noir 50 mm
–– 8x rouge 300 mm
–– 8x bleu 300 mm
–– 18x noir 300 mm
–– 8x rouge 500 mm
–– 8x bleu 500 mm
–– 18x noir 500 mm
–– 2x rouge 1000 mm
–– 3x bleu 1000 mm
–– 2x noir 1000 mm
–– 1x rouge 1500 mm
–– 1x bleu 1500 mm
–– 1x noir 1500 mm
–– Fiche avec manchon de protection
rigide et douille axiale
–– Section du câble : 1 mm
2
–– Contrôlé sous 1000 V CAT II
–– Charge admissible : 16 A
Cavaliers de sécurité, 42 cavaliers
rouges, gris, gris/bleu et vert/jaune
Jeu complet, comprenant 42 cavalier
de sécurité de couleur rouge, bleue,
grise, gris/bleu et vert/jaune :
–– 8x rouge
–– 8x bleu
–– 16x gris
–– 4x gris/bleu
–– 6x vert/jaune
–– Cavalier à manchon de protection
rigide
–– Écartement des fiches : 19 mm
–– Contrôlé sous 1000 V CAT II
–– Charge admissible : 16 A
Cavaliers de sécurité, 28 cavaliers,
gris-noir
Jeu complet de 28 cavaliers de sé-
curité gris-noirs. Compatibles avec
le panneau de montage EduTrai-
ner
®
, les cavaliers servent à établir
des liaisons lors de la réalisation de
montages.
–– 28x gris-noir
–– Cavalier à manchon de protection
rigide
–– Écartement des fiches : 19 mm
–– Contrôlé sous 1000 V CAT II
–– Charge admissible : 16 A
Support de
câbles de mesure
En version mo-
bile avec râteau à
double face de 16
dents pour accro-
cher les câbles de
mesure. Support à
pied en gris clair à 5
branches en tubes
d’acier et avec 5
roulettes direction-
nelles, hauteur d’en-
viron 160 cm.
Référence
572096
Référence
571806
Référence
167091
Référence
571807
Référence
571808
Référence
571809
rouge
572097
bleu
572098
noir
572099
gris
572100
gris-bleu
572120
gris-noir
572121
vert-jaune
572101
rouge
376932
bleu
376931
noir
572102
gris
572103
rouge
376935
bleu
376934
noir
572104
gris
572105
jaune
572106
vert-jaune
572107
Câbles de laboratoire sécurisés,
500 mm
rouge
376937
bleu
376936
noir
572108
gris
572109
jaune
572110
vert-jaune
572111
Câbles de laboratoire sécurisés,
1000 mm
rouge
376939
bleu
376938
noir
572112
gris
572113
jaune
572114
vert-jaune
572115
Câbles de laboratoire sécurisés,
1500 mm
rouge
376941
bleu
376940
noir
572116
gris
572117
jaune
572118
vert-jaune
572119
Accessoires/Composants en option pour les ensembles de formation
> Electrotechnique/Electronique
206 www.festo-didactic.com
Référence
11953101