Page 209 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
1
Multimètre numérique Fluke 115
Instrument de mesure standard pour
l’initiation à l’électrotechnique.
Sélection automatique et manuelle
des gammes, afficheur LCD rétro-
éclairé à 4 caractères pour mesure
de tension continue et alternative,
courant continu et alternatif, résis-
tance, continuité, fréquence, ca-
pacité, test de diode, min./max./
moyenne, Display Hold, bargraphe,
mesure de valeurs efficaces vraies
TRMS.
–– Tension : 0,1 mV – 600 V
–– Courant : 0,1 mA – 10 A
–– Résistance : 0,1 – 40 MΩ
–– Fréquence : 0,01 Hz – 50 kHz
–– Capacité : 1 nF – 10.000 µF
–– Contrôlé sous 600 V CAT III
Fourniture
–– Cordons de mesure
–– Sacoche
–– Pile 9 V
–– Manuel
2
Multimètre numérique Fluke 179
Instrument pour exigences plus
poussées dans le cadre de l’initiation
à l’électrotechnique.
Sélection automatique et manuelle
des gammes, afficheur LCD rétro-
éclairé à 4 caractères pour mesure
de tension continue et alternative,
courant continu et alternatif, résis-
tance, continuité, fréquence, capaci-
té, température, test de diode, min./
max./moyenne, Display Hold, bar-
graphe, mesure de valeurs efficaces
vraies TRMS.
–– Tension : 0,1 mV – 1000 V
–– Courant : 0,01 mA – 10 A
–– Résistance : 0,1 – 50 MΩ
–– Fréquence : 0,01 Hz – 100 kHz
–– Capacité : 1 nF – 10.000 µF
–– Contrôlé sous 1000 V CAT III
–– Contrôlé sous 600 V CAT IV
Fourniture
–– Cordons de mesure
–– Sonde de température 80BK
–– Sacoche
–– Pile 9 V
–– Manuel
6
Testeur de tension et de
continuité Fluke T100
Testeur de tension et de continuité
pour l’initiation à l’électrotechnique.
Contrôlé et agréé VDE selon les
normes actuelles EN 61243-3 et DIN
VDE 0682, partie 401. Ergonomique
et robuste, le boîtier du T100 garan-
tit un confort optimal pour effectuer
des mesures sur site. Équipé d’un
système de détection de rotation
triphasé breveté, il permet une me-
sure rapide de la rotation de phase.
Il comporte en outre une torche élec-
trique facilitant les mesures dans
l’obscurité.
–– Tension : 12 – 690 V
–– Champ tournant : 100 – 690 V
–– Continuité : 0 – 400 kΩ
–– Fréquence : 0 – 400 Hz
–– Contrôlé sous 600 V CAT IV
Fourniture
–– Piles 1,5 V
–– Manuel
1
2
3
4
5
6
3
Multimètre numérique
Amprobe 30XR-A
Instrument d’entrée de gamme pour
la formation de base.
Sélection automatique et manuelle
des gammes, afficheur LCD 3¾ ca-
ractères pour mesure de tension
continue et alternative, courant
continu et alternatif, résistance,
continuité, test de diode, min./max./
moyenne, Data Hold.
–– Tension : 0,1 mV – 600 V
–– Courant : 0,1 µA – 10 A
–– Résistance : 0,1 – 20 MΩ
–– Contrôlé sous 600 V CAT II
Fourniture
–– Cordons de mesure
–– Support d’aimant
–– Pochette de protection
–– Pile 9 V, Manuel
4
Multimètre numérique
Amprobe 30XR-A
Appareil économique offrant toutes
les fonctionnalités pour la formation
de base.
Le logiciel PC optionnel permet l’ac-
quisition en temps réel des données
sur le PC. Sélection automatique
et manuelle des gammes, afficheur
LCD rétro-éclairé à 4 caractères pour
mesure de tension continue et alter-
native, courant continu et alternatif,
résistance, continuité, fréquence,
capacité, température, atténuation
(dBm), test de diode, min./max./
moyenne, Data Hold, bargraphe,
mesure de valeurs efficaces vraies
AC+DC TRMS.
–– Tension : 0,1 mV – 1000 V
–– Courant : 0,1 µA – 10 A
–– Résistance : 0,1 – 40 MΩ
–– Fréquence : 3 Hz – 10 MHz
–– Capacité : 0,01 nF – 400 µF
–– Contrôlé sous 600 V CAT III
Fourniture
–– Cordons de mesure
–– Sonde de température
–– Adaptateur de température
–– Pochette de protection
–– Support d’aimant
–– Pile 9 V, Manuel
Logiciel pour Amprobe 38XR-A
5
Indicateur de rotation de phases
Amprobe DR 705
Indicateur de rotation de phases
simple, idéal pour l’initiation à la
technique en courant triphasé et à la
technique d’entraînement.
Indication des trois phases et du
sens de rotation du champ par des
LED. Ne nécessite pas de pile.
–– Tension : 120 – 400 V
–– Champ tournant : 200 – 440 V
–– Résistance : 0,1 – 40 MΩ
–– Fréquence : 50 – 60 Hz
–– Contrôlé sous 300 V CAT III
Fourniture
–– 3 pointes de touche
–– Pince crocodile
–– Manuel
Référence
571834
Référence
571833
Référence
571830
Référence
571831
Référence
571832
Référence
571835
Référence
571836
207
Accessoires et composants en option
Electrotechnique/Electronique
www.festo-didactic.com
Accessoires/Composants en option pour les ensembles de formation
> Electrotechnique/Electronique