Accessoires et composants en option
Electrotechnique/Electronique
1
Testeur d’installations selon
VDE 0100 Fluke 1653B
Idéal pour l’enseignement pra-
tique des mesures de protection
électriques en relation avec notre
EduTrainern
®
pour schémas de
liaison à la terre et mesures de pro-
tection.
Pour le contrôle et la réception
d’installations fixes, selon VDE
0100/0413, la norme internationale
CEI 60364 et la norme européenne
EN 61557. Doté de commandes
simples et d’un afficheur largement
dimensionné à grand angle de vision,
il s’utilise facilement et en toute sé-
curité. Pour tous les contrôles de
base des installations, y compris les
mesures de continuité, d’isolement,
d’impédance de boucle, de temps
et de courant de déclenchement des
disjoncteurs à courant différentiel
résiduel (disjoncteurs différentiels),
de la résistance à la terre et du sens
de rotation des phases. Avec mé-
moire interne et interface de PC pour
la documentation des mesures et la
rédaction de rapports.
–– Gamme : 500 V
–– Contrôle de continuité : 0 – 2000 Ω
–– Mesure de résistance d’isolement :
50 – 1000 V
–– Isolement : 10 kΩ – 50 MΩ
–– Résistance : 0,1 – 40 MΩ
–– Fréquence : 5 Hz – 1MHz
–– Contrôlé sous 600 V CAT III
Fourniture
–– Mallette
–– Sonde de contrôle à distance,
cordons de mesure
–– Jeu de cordons de mesure standard
–– Prise en main, manuel sur CD
–– 6 piles AA
–– Bandoulière rembourrée
2
Testeur d’installations selon VDE
0100 Amprobe Telaris 0100 plus
Le testeur d’installations Amprobe
Telaris 0100 plus est une bonne al-
ternative compacte. Il contrôle la sé-
curité des installations électriques et
systèmes didactiques.
Pour le contrôle et la réception
d’installations fixes, selon VDE
0100/0413, la norme internationale
CEI 60364 et la norme européenne
EN 61557. Doté de commandes
simples et d’un afficheur largement
dimensionné à grand angle de vision,
il s’utilise facilement et en toute sé-
curité. Pour tous les contrôles de
base des installations, y compris les
mesures de continuité, d’isolement,
d’impédance de boucle, de temps
et de courant de déclenchement des
disjoncteurs à courant différentiel
résiduel (disjoncteurs différentiels),
de la résistance à la terre et du sens
de rotation des phases. Avec mé-
moire interne et interface de PC pour
la documentation des mesures et la
rédaction de rapports.
–– Plage de mesure : 440 V
–– Contrôle de continuité : 0 – 2000 Ω
–– Mesure de résistance d’isolement :
100 – 500 V
–– Isolement : 10 kΩ – 50 MΩ
–– Résistance : 0,01 – 0,1 MΩ
–– Fréquence : 10 – 100 Hz
–– Contrôlé sous 440 V CAT III
Fourniture
–– Sacoche
–– Cordons de mesure avec fiche
Schuko
–– Jeu de cordons de mesure standard
–– Prise en main, manuel
–– Piles 1,5 V
–– Pochette de protection
1
2
3
Logiciel pour
Fluke 1653B DMS 0100/INST
Logiciel Fluke DMS (Data Manage-
ment Software) pour l'enregistre-
ment et la gestion des mesures lors
du contrôle d'installations élec-
triques selon DIN VDE 0100.
Logiciel pour
Amprobe Telaris 0100 plus
Logiciel convivial, évolutif pour l’en-
registrement des données de me-
sure selon DIN VDE 0100/0105. Pré-
sentation du procès-verbal selon le
procès-verbal ZVEH (fédération al-
lemande de l’artisanat électrotech-
nique et informatique). Avec adapta-
teur d’interface 1157.
3
Testeur d’appareils portatifs
selon VDE 0701-0702 Fluke 6500
Le testeur de Fluke 6500 est l’appa-
reil de choix pour le contrôle d’appa-
reils portatifs selon VDE 0701-0702.
Carte mémoire Compact Flash pour
l’enregistrement et le transfert de don-
nées sur le PC. Présentation du pro-
cès-verbal selon le procès-verbal ZVEH
(fédération allemande de l’artisanat
électrotechnique et informatique).
–– Impédance du conducteur de
protection : 0 – 19,99 Ω
–– Courant de contact : 0 – 1,99 mA
–– Courant de fuite de substitution :
0 – 19,99 mA
–– Test d’isolement : 0 – 299 Ω
–– Contrôlé sous 300 V CAT II
Fourniture
–– Sacoche ; Jeu de cordons de mesure
–– Prise en main, manuel sur CD
–– Piles 1,5 V ; Pochette de protection
Logiciel pour
Fluke 6500 DMS 0702/PAT
Logiciel FLUKE DMS pour l’enregis-
trement de données et la gestion des
résultats acquis lors de tests d’ins-
tallations électriques selon DIN VDE
0701/0702.
4
Testeur d’appareils portatifs selon
VDE 0701-0702 Amprobe Telaris
Le testeur de Amprobe facilite le
contrôle d’appareils portatifs selon
VDE 0701-0702. Carte mémoire Com-
pact Flash pour l’enregistrement et le
transfert de données sur le PC. Pré-
sentation du procès-verbal selon le
procès-verbal ZVEH (fédération alle-
mande de l’artisanat électrotech-
nique et informatique).
–– Impédance du conducteur de
protection : 0 – 19,99 Ω
–– Courant de contact : 0 – 1,99 mA
–– Courant de fuite de substitution :
0 – 19,99 mA
–– Test d’isolement : 0 – 250 MΩ
–– Contrôlé sous 300 V CAT II
Fourniture
–– Sacoche ; Jeu de cordons de mesure
–– Prise en main, manuel
–– Pochette de protection
Logiciel pour Amprobe Telaris
0701/0702
4
Référence
571837
Référence
571838
Référence
571839
Référence
571840
Référence
571841
Référence
571844
Référence
571843
Référence
571842
Accessoires/Composants en option pour les ensembles de formation
> Electrotechnique/Electronique
208 www.festo-didactic.com