Accessoires et composants en option
Electrotechnique/Electronique
1
Oscilloscope numérique
Tektronix TDS 1002B
Oscilloscope standard pour la visua-
lisation des relations de cause à effet
dans l’initiation à l’électrotechnique.
Les phénomènes évolutifs peuvent
être enregistrés et analysés sur PC.
–– Écran : monochrome
–– Bande passante : 60 MHz
–– Voies : 2
–– Base de temps : 5 ns – 50 s/div
–– Fréquence d’échantillonnage :
1,0 Géch/s
–– Résolution : 8 bits
–– Déviation Y : 2 mV/cm – 5 V/cm
–– Interface : USB
Fourniture
–– Câble secteur
–– 2x sonde passive TPP0201
–– Logiciel OpenChoice
–– Logiciel Signal Express
–– Manuel
1
2
3
4
2
Oscilloscope numérique
Tektronix TDS 2004C
Oscilloscope 4 voies convivial à fonc-
tionnalités étendues pour la forma-
tion de base en électronique.
–– Écran : couleur
–– Bande passante : 70 MHz
–– Voies : 4
–– Base de temps : 5 ns – 50 s/div
–– Fréquence d'échantillonnage :
1,0 Géch/s
–– Résolution : 8 bits
–– Déviation Y : 2 mV/cm – 5 V/cm
–– Interface : USB
Fourniture
–– Câble secteur
–– 4x sonde passive TPP0101
–– Logiciel OpenChoice
–– Logiciel Signal Express
–– Manuel
5
3
Analyseur triphasé de réseau
et d’alimentation Fluke 434
Cet instrument permet de mesurer
quasi tous les paramètres d’un sys-
tème d’alimentation en énergie.
Il mesure tension, courant, fré-
quence, puissance, puissance ab-
sorbée, déséquilibre et variations
rapides de tension. L’instrument de
mesure est doté de quatre voies per-
mettant de mesurer simultanément
la tension et le courant sur les trois
phases et le conducteur de neutre.
Le logiciel FlukeView fourni permet
d’enregistrer les mesures et de les
transmettre à un PC.
–– Tension : 5 V – 1400 V
–– Courant : 0,5 A – 400 A
–– Fréquence : 42,5 – 57,5 Hz
–– Facteur de crête : 1,0 – 10,0
–– Puissance VAR : 1,0 VAR – 20 MVA
–– Cos
ϕ
: 0 – 1,00
–– Contrôlé sous 100 V CAT III
–– Contrôlé sous 600 V CAT IV
Fourniture
–– Mallette
–– Pinces pour courant alternatif
–– Jeu de cordons de mesure
–– Pinces crocodiles
–– Logiciel FlukeView
–– Câble d’interface infrarouge (USB)
–– Kit de localisation de couleur
–– Prise en main, manuel sur CD
–– Accumulateur
4
Pince numérique pour courant
de fuite Amprobe AC50A
Cette pince est idéale pour mesurer
les courants de fuite et courants dif-
férentiels (selon BGV A3).
Outre les fonctions de pince ampère-
métrique, cette pince assure éga-
lement les fonctions courantes de
multimètre, exécutables à l’aide de
cordons de mesure, à savoir mesure
de tension, résistance et continuité.
–– Tension AC : 0,1 – 400 V
–– Courant AC : 0,01 mA – 60 A
–– Résistance : 0,1 – 400 Ω
–– Plage de fréquences : 40 Hz – 1 kHz
–– Contrôlé sous 600 V CAT IV
Fourniture
–– Cordons de mesure
–– Sacoche
–– Pile 1,5 V
–– Manuel
Référence
571845
Référence
571846
Référence
571847
Référence
571848
6
www.festo-didactic.com
Accessoires/Composants en option pour les ensembles de formation
> Electrotechnique/Electronique
209
6
Câble BNC – 4 mm
Câble à connecteur BNC et 2 fiches
bananes (4 mm). Untilisation en rela-
tion avec un générateur de fonctions
ou un oscilloscope.
5
Générateur de fonctions
–– Types de signal :
Sinusoïdal, carré, triangulaire, TTL
–– Plage de fréquences :
0,1 Hz – 500 kHz
–– Sortie de tension : DC
–– Décalage : -15 – +15 V
–– Tension d’amplitude : 0 – 30 V
Câble BNC – BNC
Connecteur BNC en T
Référence
152918
Référence
152919
Référence
158357
Référence
159298