Accessoires et composants en option
Technique d’automatisation/API
1
2
3
4
5
6
7
3
Module de connexion analogique
–– Plage de tensions admissibles :
22 – 27 V DC
–– Réfrence : GND
–– 4 entrées de tension analogiques :
Plage : -10 V – +10 V (30 V max.),
impédance d’entrée : 200 kΩ
–– 4 entrées de courant analogiques :
Plage : 0 – 20 mA (-4 – +24 mA
max.), tension d’entrée : ±30 V
max.
–– 2 sorties analogiques : Tension :
-10 – +10 V, résistantes aux courts-
circuits, ±30 V max., protégées par
fusible, courant : 20 mA max.
En relation avec un câble analogique,
référence 529141, le module peut
également être utilisé comme mo-
dule de connexion analogique pour
l’API EduTrainer
®
ou EasyPort USB.
Référence
567232
petit
541499
grand
541179
Accessoires/Composants en option pour les ensembles de formation
> Technique d’automatisation/API
210 24 mois de garantie Festo Didactic
Référence
526863
1
Boîtier de simulation numérique
Le boîtier de simulation sert à la
simulation des signaux d‘entrée et
à l‘affichage des signaux de sor-
tie d‘une station MPS
®
ou d‘un API.
Deux applications sont possibles :
–– Simulation des entrées pour
tester un programme API. Ce qui
nécessite un câble E/S (Référence
034031).
–– Activation des sorties (avec une
alimentation 24 V séparée) pour
permettre le fonctionnement d’une
station MPS
®
. Le câble requis
(Référence 167106, 2,5 m) fait par-
tie de la fourniture.
Le boîtier de simulation comprend
une douille SysLink.
Référence
170643
2
Boîtier de simulation, numérique/
analogique
Le boîtier de simulation numérique/
analogique permet également la
simulation et l’affichage de signaux
analogiques (0 – 10 V). Le boîtier de
simulation est fourni sans câble de
raccordement.
Les câbles que nous vous conseillons
ci-après, offrent toute la souplesse
d‘utilisation voulue :
–– Câble de données d‘E/S, parallèle:
Référence 034031, p. ex. Boîtier de
simulation avec API EduTrainer
®
ou
EasyPort
–– Câble analogique, parallèle :
Référence 529141, p. ex. Boîtier de
simulation avec EasyPort
–– Câble analogique, croisé :
Référence 533039, p. ex. boîtier
de simulation avec terminal analo-
gique MPS
®
–– Câble de données d’E/S croisé :
Référence 167197
4
Module de connexion universel
numérique (SysLink)
Le module relie toutes les fiches
bananes de 4 mm au connecteur
système 24 points conforme à IEEE
488 (SysLink). Celui-ci constitue
donc converti une interface à usage
universel entre la connectique 4 mm
et les équipements dotés de connec-
teurs SysLink selon IEEE488 :
–– Connexion au terminal d‘E/S d‘une
station MPS
®
via un câble d‘E/S
équipé aux deux extrémités de
connecteurs SysLink, référence
034031
–– Couplage des E/S via fiches de
laboratoire de 4 mm à un API en
utilisant un câble d‘E/S non équi-
pé (fiche IEEE488 pour chaque
conducteur), référence 167122
–– Connexion aisée aux actionneurs et
capteurs via des fiches de labora-
toire de 4 mm à l‘unité d‘interface
EasyPort vers FluidSIM
®
Entrées :
3 douilles de sécurité pour chaque
capteur trifilaire
Sorties :
2 douilles de sécurité pour chacun
des 8 actionneurs
Connexions :
Douilles de sécuirté de 4 mm pour
24 V DC, connecteur SysLink
(IEEE488)
Indication d‘état des E/S :
par LED
Référence
162231
5
Testeur de capteurs
Le testeur de capteurs accélère la
mise en service d‘installations com-
portant des capteurs et détecteurs
de proximité intégrés. Il permet :
–– de contrôler facilement les
contacts
–– d‘effectuer rapidement les mises
au point
–– d‘identifier fiablement les sor-
ties TOR
Référence
158481
6
Console d’adressage AS-Interface
Console d‘adressage ASI-PRG-ADR
à afficheur LCD pour déterminer
l‘adresse des esclaves et définir des
adresses d‘esclave.
Référence
18959
7
Câble d’adressage AS-Interface
Câble d’adressage servant à la
liaison des types d’esclaves les plus
divers à la console d’adressage.
Référence
18960
8
EduTrainer
®
Boîtiers vides ER
Pour le montage de vos propres
applications dans un cadre ER, boî-
tiers vides ER à plaque d‘obturation
en aluminium disponibles en deux
tailles.