Accessoires et composants en option
Technique d’automatisation/API
1
0.3 m
167197
3
Câble de données d’E/S, croisé,
avec connecteur
Liaison entre l´EduTrainer
®
Univer-
sal d’une station MPS
®
et EasyPort,
Référence 548687. Câble adap-
tateur pour la liaison : API quel-
conque à câble de données d’E/S
ouvert, Référence 167122 et module
de connexion universel, Référence
162231.
9
Câble de programmation LOGO!
Câble USB LOGO! permettant de
transférer des programmes d’un PC
vers LOGO! et inversement. Pilote
fourni sur CD-ROM joint.
Référence
526504
Câble de connexion (fiche à 4
pôles) pour électrodistributeurs à
connecteur central M8
Câble de 2,5 m à extrémités nues
Câble de 1 m avec fiches de sécurité
de 4 mm et numérotation de bobine
Référence
158962
Référence
540703
4
Câble Ethernet
Câble Ethernet, 2 m, RJ 45, CA
2 m
567280
3 m
571817
11
Cordon de sécurité de
laboratoire, 3 m
Pour branchement d’un EduTrainer
®
Universal sans bloc d’alimentation à
un bloc d’alimentation externe de
24 V. 3 m de long, 4 x 3 fiches de sé-
curité (bleu, rouge, vert/jaune).
2
4
3
6
5
8
7
9
10
11
12
www.festo-didactic.com
Accessoires/Composants en option pour les ensembles de formation
> Technique d’automatisation/API
211
1
Câble de données d’E/S avec 2
connecteurs SysLink selon IEEE 488
Pour la connexion d‘interfaces Sys-
Link, de l‘API d‘un EduTrainers
®
au
module de connexion universel
numérique (Référence 162231).
2,5 m
34031
2
Câble de données d‘E/S équipé
d‘un connecteur SysLink selon IEEE
488 à une extrémité et de douilles
terminales à l‘autre
Pour la connexion de l‘EasyPort aux
bornes d‘E/S d‘un API.
2,5 m
167122
2 m
529141
5
Câble analogique, parallèle
Liaison entre EasyPort et process
réel ou boîtier de simulation.
2 m
533039
6
Câble analogique, croisé
Liaison entre EasyPort et API réel ou
boîtier de simulation.
Fiche femelle – Fiche femelle, 1,5 m
Référence
160786
Fiche mâle – Fiche femelle, 1,5 m
Référence
162305
7
Câble de données PC RS232
P. ex. pour la connexion de l‘EasyPort
à l‘interface RS232 du PC.
avec câble RS232
184555
avec câble USB
539006
8
Adaptateur PC
Câble pour SIMATIC S7. Avec câble
RS232 ou USB pour Win 2000/XP.
10
Câble Profibus
Liaison entre 2 abonnés Profibus.
0,5 m
533035
2,0 m
533036
12
Adaptateur électrique enfichable
Adaptateur permettant de connec-
ter des fiches bananes de sécurité à
des douilles non munies d‘un double
puits. La norme DIN EN 61010 (CEI
1010) n‘est alors plus respectée.
Jeu de 10 adaptateurs.
Référence
185692