Page 253 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> MPS
®
Stations
251
Chariot
120856
Pupitre de commande SysLink
195764
EduTrainer Universal
Pages 304 – 307
Station de contrôle
195781
Equipement complémentaire, n‘oubliez pas de commander :
Boîtier de simulation, numérique/analogique
526863
Jeu de pièces „Corps“
167021
Accessoires recommandés
Objectifs de formation des projets
étudiés
Mécanique :
–– Architecture mécanique d’une
station
Pneumatique :
–– Utilisation de vérins sans tige
Electrotechnique :
–– Câblage dans les règles de l’art
de composants électriques
Capteurs :
–– Mode de fonctionnement et do-
maines d‘utilisation de capteurs
optiques et capacitifs à commuta-
tion numérique
–– Mode de fonctionnement et do-
maines d’utilisation de capteurs
analogiques, en prenant pour
exemple un système analogique de
mesure de course
API :
–– Programmation et utilisation d’un
API
–– Traitement de signaux analogiques
Mise en service :
–– Mise en service de l‘ensemble du
montage
Dépannage :
–– Dépannage systématique sur une
installation de production
Supports didactiques recommandés
–– Mechatronics Assistant
–– Programme de conception et de
simulation FluidSIM
®
Pneumatique
–– Manuel Automates program-
mables, initiation
–– Manuel Capteurs de proximité
–– Environnement virtuel de process
CIROS
®
Mechatronics
Caractéristiques techniques
–– Pression de service de 600 kPa
(6 bar)
–– Alimentation en 24 V DC
–– 8 entrées numériques (TOR)
–– 5 sorties numériques (TOR)
Module de détection
Le module de détection se compose
de deux capteurs différents et d’une
équerre de fixation.
Module de levage
Levage d’une pièce au moyen d’un
vérin sans tige de piston. Dans cette
position, la pièce peut faire l’objet
d’un contrôle à l’aide du module de
mesure. Elle est ensuite éjectée par
un second vérin.
Module de mesure
Le module de mesure permet de
mesurer la hauteur d‘une pièce à
l’aide d’un palpeur de course li-
néaire. Il se fixe directement sur le
module de levage. Le palpeur de
course linéaire est relié à un com-
parateur. Le comparateur permet
une exploitation aisée du signal de
mesure.
Référence
526850
Référence
532954
Référence
195779
Module de glissière pneumatique
La glissière est fixée sur un profilé
universel. Ses propriétés s’adaptent
à l’aide d‘un limiteur de débit situé
sous la glissière.
Référence
526217
La station peut également etre livrée pour les travaux de projet sous forme de kit
(Référence 526881).