Page 255 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> MPS
®
Stations
253
Chariot
120856
Pupitre de commande SysLink
195764
EduTrainer Universal
Pages 304 – 307
Station d’usinage
195782
Equipement complémentaire, n‘oubliez pas de commander :
Boîtier de simulation numérique
170643
Jeu de pièces „Corps“
167021
Accessoires recommandés
Objectifs de formation des projets
étudiés
Mécanique :
–– Architecture mécanique d’une
station
–– Sélection de vérins linéaires
Electrotechnique :
–– Câblage dans les règles de l‘art
de composants électriques
Capteurs :
–– Utilisation dans les règles de l’art
de capteurs de fin de course
API :
–– Programmation de commandes
combinatoires et de séquences
parallèles
Dépannage :
–– Dépannage systématique sur une
installation de production
Technique de manipulation :
–– Vérification de l‘arrivée des pièces
Supports didactiques recommandés
–– Mechatronics Assistant
–– Manuel Automates program-
mables, initiation
–– Environnement virtuel de process
CIROS
®
Mechatronics
Caractéristiques techniques
–– Alimentation en 24 V DC
–– 8 entrées numériques (TOR)
–– 8 sorties numériques (TOR)
Module de contrôle
Le module de contrôle se compose
d’un électro-aimant de levage doté
d’un capteur inductif pour la détec-
tion. Le module peut s‘utiliser pour
la vérification de pièces : simple véri-
fication d’un perçage, d‘une hauteur
ou de la position d‘une pièce.
Module de perçage
Le module de perçage est constitué
d’une perceuse fixée sur un axe li-
néaire. L’axe linéaire est entraîné par
un moteur à courant continu. Les fins
de course de l’axe linéaire sont dé-
tectées par des microcontacteurs.
Module de plateau à indexation
Plateau à indexation permettant de
positionner 6 pièces. L’entraînement
est assuré par un moto-réducteur à
courant continu.
Référence
195773
Référence
196974
Référence
654972
Module de serrage/éjection
Pour montage sur une plaque profi-
lée. L‘entraînement est assuré par un
électro-aimant de levage. Course :
9 mm.
Référence
526218
La station peut également etre livrée pour les travaux de projet sous forme de kit
(Référence 526882).