www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> MPS
®
Stations
255
Chariot
120856
Pupitre de commande SysLink
195764
EduTrainer Universal
➔
Pages 304 – 307
Station de manipulation, pneumatique
195783
Equipement complémentaire, n‘oubliez pas de commander :
Boîtier de simulation numérique
170643
Jeu de pièces „Corps“
167021
Jeu de pièces „Vérin à assembler“
162239
Accessoires recommandés
Objectifs de formation des projets
étudiés
Mécanique :
–– Architecture mécanique d’une
station
Pneumatique :
–– Raccordement par tuyaux de
composants pneumatiques
–– Pinces pneumatiques
–– Entraînements linéaires pneuma-
tiques
Electrotechnique :
–– Câblage dans les règles de l’art
de composants électriques
Capteurs :
–– Utilisation dans les règles de l’art
de capteurs de fin de course
API :
–– Programmation et utilisation d’un
API
–– Pilotage d‘un manipulateur
Mise en service :
–– Mise en service de l‘ensemble du
montage
–– Optimisation du temps de cycle
–– Sécurité en cas de panne d‘alimen-
tation en air comprimé ou élec-
trique
Supports didactiques recommandés
–– Mechatronics Assistant
–– Programme de conception et de
simulation FluidSIM
®
Pneumatique
–– Manuel Automates program-
mables, initiation
Caractéristiques techniques
–– Pression de service de 400 kPa
(4 bar)
–– Alimentation en 24 V DC
–– 8 entrées numériques (TOR)
–– 5 sorties numériques (TOR)
La station peut également etre livrée pour les travaux de projet sous forme de kit
(Référence 526883).
Module PicAlfa, pneumatique
Manipulateur universel à 2 axes pour
opérations de «Pick & Place». Course,
inclinaison des axes, disposition des
capteurs de fin de course et position
de montage sont réglables.
Référence
526215
Module de réception
Le réceptacle est fourni complet,
avec un support pour montage sur
une plaque profilée.
Référence
195777
Détecteur à réflexion
Le détecteur à réflexion à fibre op-
tique peut se monter directement
dans le module de réception, à l’ex-
trémité d’une glissière ou sur une
pince.
Référence
526212
Module de glissière
La glissière est fournie complète
avec le support de montage sur une
plaque profilée.
Référence
653393