www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> MPS
®
Stations
263
Module de séparation (ressorts)
Le module sépare les ressorts (jeu
de pièces « Vérin à assembler ») d’un
magasin alimenté par gravité en vue
de l’opération d’assemblage. Un vé-
rin à double effet amène le ressort
au point de transfert. Un microcon-
tact permet de détecter si un ressort
se trouve au point de transfert.
Module chargeur-empileur
(culasses)
Le module sépare les culasses
assemblées (jeu de pièces « Vérin
à assembler »).
Chariot
120856
Pupitre de commande SysLink
195764
EduTrainer Universal
➔
Pages 304 – 307
Station d’assemblage
195789
Equipement complémentaire, n‘oubliez pas de commander :
Boîtier de simulation numérique
170643
Jeu de pièces „Vérin à assembler“
162239
Accessoires recommandés
Objectifs de formation des projets
étudiés
Mécanique :
–– Architecture mécanique d’une
station
Capteurs :
–– Utilisation dans les règles de l’art
de capteurs de fin de course
API :
–– Programmation et utilisation
d’un API
Robotique :
–– Domaines d‘utilisation de robots
–– Initiation à la robotique
–– Terminologie de la robotique
–– Programmation de robots
Assemblage :
–– Découverte et utilisation de
l‘assemblage automatisé
–– Conception d‘une station d‘assem-
blage
Mise en service :
–– Mise en service de l‘ensemble
du montage
Supports didactiques recommandés
–– CIROS
®
Robotics
–– Manuel Automates program-
mables, initiation
–– Manuel Capteurs de proximité
Caractéristiques techniques
–– Pression de service de 600 kPa
(6 bar)
–– Alimentation en 24 V DC
–– 8 entrées numériques (TOR)
–– 3 sorties numériques (TOR)
Palette de pistons
Palette de mise à disposition de
4 pistons (jeu de pièces « Vérin à
assembler »).
Référence
167278
Référence
526861
Référence
162405
Boîtier de couplage du robot
Le boîtier de couplage du robot per-
met de doter la commande du robot
de fonctions API supplémentaires.
Référence
534364
La station peut également etre livrée pour les travaux de projet sous forme de kit
(Référence 526885).