www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> MPS
®
Stations
265
Module chargeur-empileur
(culasses)
Séparation de la culasse du vérin à
assembler. Ce module ne permet pas
de séparer des pièces symboliques
ni le corps de vérins.
Chariot
120856
Pupitre de commande SysLink
195764
EduTrainer Universal
➔
Pages 304 – 307
Equipement complémentaire, n‘oubliez pas de commander :
Groupe d‘alimentation hydraulique avec pompe simple
152962
Huile hydraulique (DIN 51524) HLP22, 10 Litres
192215
2 Tuyaux flexible avec raccords rapides 1500 mm
159386
Chariot
120856
Plaque aluminium profilée 700 x 350 mm
162386
Objectifs de formation des projets
étudiés
Mécanique :
–– Architecture mécanique d’une
station
Hydraulique :
–– Architecture d‘une commande
hydraulique
–– Mise en service d‘un circuit
d‘avance rapide
Pneumatique :
–– Raccordement par tuyaux de
composants pneumatiques
–– Application d‘entraînements
linéaires pneumatiques
Electrotechnique :
–– Câblage dans les règles de l’art
de composants électriques
Capteurs :
–– Application de capteurs inductifs
et optiques
–– Application de pressostats
API :
–– Programmation et utilisation
d’un API
–– Structure d’un programme d’API
–– Programmation de modes de fonc-
tionnement
Dépannage :
–– Dépannage systématique sur une
installation de production
Supports didactiques recommandés
–– Mechatronics Assistant
–– CIROS
®
Robotics
–– Programme autodidactique
Initiation à l‘hydraulique
–– Programme de conception et de
simulation FluidSIM
®
Hydraulique
–– Manuel Hydraulique, initiation
–– Manuel Automates program-
mables, initiation
Caractéristiques techniques
–– Pression de service hydraulique
de 6 MPa (60 bar)
–– Pression de service pneumatique
de 600 kPa (6 bar)
–– Alimentation en 24 V DC
–– 8 entrées numériques (TOR)
–– 8 sorties numériques (TOR)
Module de découpe à la presse
hydraulique
Le module de découpe à la presse
hydraulique se compose d‘un vérin
hydraulique (diamètre 32) muni de
guides, qui perce l‘orifice de passage
de la tige du piston dans la culasse.
La partie mobile est dotée d‘un pro-
tecteur en Plexiglas.
Référence
162352
Référence
162353
La station peut également etre livrée pour les travaux de projet sous forme de kit
(Référence526887).
Boîtier de simulation numérique
170643
Insert „Culasses“
162240
Accessoires recommandés
Station de découpe à la presse
195787