www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> MPS
®
Stations
267
Chariot
120856
Pupitre de commande SysLink
195764
EduTrainer Universal
➔
Pages 304 – 307
Station de tri
195786
Equipement complémentaire, n‘oubliez pas de commander :
Boîtier de simulation numérique
170643
Jeu de pièces „Corps“
167021
Jeu de pièces „Vérin à assembler“
162239
Objectifs de formation des projets
étudiés
Mécanique :
–– Architecture mécanique d’une
station
–– Sélection et mise en oeuvre de
différents actionneurs électriques
Pneumatique :
–– Raccordement par tuyaux de
composants pneumatiques
Electrotechnique :
–– Câblage dans les règles de l’art
de composants électriques
Capteurs :
–– Utilisation dans les règles de l’art
de capteurs de fin de course
–– Mode de fonctionnement et do-
maine d‘utilisation de capteurs op-
tiques et inductifs
API :
–– Programmation et utilisation d’un
API
–– Programmation de branchements
(OU)
Mise en service :
–– Mise en service de l‘ensemble du
montage
Supports didactiques recommandés
–– Mechatronics Assistant
–– Documents de formation Station
de tri
–– Manuel Automates program-
mables, initiation
–– Manuel Capteurs de proximité
–– Environnement virtuel de process
CIROS
®
Mechatronics
Caractéristiques techniques
–– Pression de service de 600 kPa
(6 bar)
–– Alimentation en 24 V DC
–– 8 entrées numériques (TOR)
–– 4 sorties numériques (TOR)
Module de dérivation, pneumatique
Pour montage sur un convoyeur.
Complet avec 1 vérin à faible course
double effet, 2 capteurs de détec-
tion de fin de course et matériel de
fixation.
Module de barrage
Pour montage sur un rail de sécuri-
té (convoyeur ou glissière). Complet
avec 1 vérin à faible course à simple
effet et matériel de fixation.
Barrière à réflexion
Le capteur optique et le réflec-
teur sont livrés complets, avec les
équerres de fixation sur un profilé ou
une plaque profilée.
Référence
526230
Référence
196971
Référence
196969
Capteur, inductif
Le capteur inductif est fourni complet
avec support de fixation sur le rail
de sécurité du convoyeur ou d’une
glissière.
Référence
196968
La station peut également etre livrée pour les travaux de projet sous forme de kit
(Référence 526886).
Accessoires recommandés