www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> MPS
®
Stations
269
Chariot
120856
Pupitre de commande SysLink
195764
EduTrainer Universal
➔
Pages 304 – 307
Station de tri DP
195761
Equipement complémentaire, n‘oubliez pas de commander :
Boîtier de simulation numérique
170643
Jeu de pièces „Corps“
167021
Jeu de pièces „Vérin à assembler“
162239
Accessoires recommandés
Objectifs de formation des projets
étudiés
Mécanique :
–– Architecture mécanique d’une
station
–– Sélection et mise en oeuvre de
différents actionneurs électriques
Pneumatique :
–– Raccordement par tuyaux de
composants pneumatiques
Electrotechnique :
–– Câblage dans les règles de l’art
de composants électriques
Bus de terrain :
–– Familiarisation avec la technologie
Profibus DP
–– Test, intégration et mise en service
de composants Profibus DP dans
un système automatisé
–– Conception, configuration et
programmation de réseaux Profi-
bus DP
Supports didactiques recommandés
–– Mechatronics Assistant (contient
plus de 200 pages d’exercices
concernant Profibus DP)
–– Programme de conception et de
simulation FluidSIM
®
Pneumatique
–– WBT Bus de terrain
Caractéristiques techniques
–– Pression de service de 600 kPa
(6 bar)
–– Alimentation en 24 V DC
–– Esclave DP (8 entrées numériques,
4 sorties numériques)
Terminal de distributeurs CP
Profibus DP
Esclave Profibus-DP avec 3 distribu-
teurs 5/2 monostables et plaque à
2 relais séparés galvaniquement.
Module d‘entrée CP
Module d‘entrée comportant 16 en-
trées pour raccordement au terminal
de distributeurs CP Profibus-DP.
Référence
535242
Référence
535243
La station peut également etre livrée pour les travaux de projet sous forme de kit
(Référence 535227).