EduTrainer
®
Universal, versions préférentielles MPS
®
/MPS
®
PA
Rack A4 à automate Festo CPX-CEC
Langage universel CEI 61131-3
Programmer dans un langage uni-
versel, automatiser et en profiter –
en toute liberté selon la norme
CEI 61131-3.
Pour le prétraitement standardisé :
CPX-CEC en tant que terminal d’E/S
déportées.
Plus de performances
Le CPX-CEC est synonyme d’amélio-
ration des temps de cycle et d’ac-
croissement du nombre d’action-
neurs raccordables. Le système
d’E/S modulaire, avec ses 512 E/S
possibles et sa fonctionnalité de
maître CAN, offre un maximum de
souplesse. Il est ainsi possible de
piloter intelligemment par bus de
terrain des axes pneumatiques et
électriques. La vaste bibliothèque
de fonctions CoDeSys assure le dia-
gnostic et des fonctions de « sur-
veillance d’état ». Commande et
régulation – la solution pour une au-
tomatisation économique de postes
isolés ou par commande à distance.
EduTrainer
®
Universal à automate
embarqué CoDeSys CPX-CEC :
CPX-CEC
–– Processeur 32 bits MIPS, 400 MHz
–– Mémoire de données de 32 Mo
flash/32 Mo RAM
–– Mémoire utilisateur de 20 Mo
flash/8 Mo RAM
–– Mémoire rémanente de 32 Ko
–– Communication par réseau
Ethernet 10/100 Base-T
–– Serveur Web intégré
–– Maître de bus de terrain CANopen
–– Système d’exploitation d’API
CoDeSys 2.3 Full RTS
–– Possibilité de raccordement d’un
terminal portatif de diagnostic
pour terminal CPX
–– Possibilité de raccordement de
tous les FED via Ethernet
–– Visualisation par serveur OPC pour
raccordement à n’importe quel
ensemble SCADA
EduTrainer
®
Universal numérique
(MPS
®
)
–– Logiciel de programmation
CoDeSys V2.3 provided by Festo
–– Câble Ethernet pour la programma-
tion du CPX-CEC
–– 16 entrées TOR (24 V DC)
–– 16 sorties TOR (24 V CC, 500 mA
maximum)
–– Interfaces SysLink
–– Alimentation : bloc d’alimentation
de 24 V DC intégré
EduTrainer
®
Universal numérique
(MPS
®
PA)
Comme EduTrainer
®
Universal
numérique, mais avec extension
analogique additionnelle
–– Entrées analogiques :
4 (12 bits, 0 – 10 V, 0/4 – 20 mA)
–– Sorties analogiques :
2 (12 bits, 0 – 10 V, 0/4 – 20 mA)
–– Sans bloc d’alimentation
Le système de châssis :
–– Rack A4 EduTrainer
®
, version
de table, taille 1 (Réf. 567274)
ou taille 2 (Réf. 567275), L x H :
305/458 mm x 300 mm
–– Module de simulation 19” à 2
connecteurs SysLink pour station
MPS
®
et pupitre de commande,
comportant chacun 8 entrées TOR
et 8 sorties TOR, et un connecteur
Sub-D 15 pôles à 4 entrées analo-
giques et 2 sorties analogiques,
pont d’arrêt d’urgence pour
connexion d’un circuit de sécurité
coupant 8 sorties TOR.
–– Bloc d’alimentation intégré
110/230 V/24 V, 4,5 A
(uniquement sur Réf. 567274)
–– Le rack de taille 1 peut s’instal-
ler sur table ou dans une station
MPS
®
.
–– Système de châssis robuste en
tôle d’acier thermolaquée
–– Extensible par modules de simula-
tion 19”
➔
Page 176
www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> Extensions et accessoires > Commande/réseaux
CPX-CEC digital
➔
voir la figure
567274
CPX-CEC analog (ON, A)
567275
Accessoires recommandés
Câble de données d’E/S avec 2 connecteurs SysLink selon IEEE 488
34031
Câble analogique, parallèle
529141
Cordon de sécurité de laboratoire, 3 m
571817
Cordon secteur 90°
➔
Page 199
Accessoires divers
Terminal analogique
526213
Câble analogique, croisé
533039
Nota :
L’EduTrainer
®
Universal en version préférentielle pour MPS
®
est doté d’un bloc d’alimenta-
tion, la version préférentielle pour MPS
®
PA étant en revanche dépourvue de bloc d’alimen-
tation (ON) mais dotée d’entrées/sorties analogiques (A).
Également compris : câble Ethernet pour la programmation du CPX-CEC et logiciel de pro-
grammation CoDeSys V2.3 provided by Festo.
305