Le standard en Amérique du Nord
La conception modulaire du Micro
Logix d’Allen Bradley donne accès à
la technique professionnelle des API.
Avec ses différentes CPU et cartes, la
gamme ML répond à toutes les exi-
gences de l’automatisation.
Le ML 500 permet d’utiliser les bus
de terrain les plus divers, tels que
DeviceNet ou Ethernet. Le logiciel de
programmation RSLogix 500 permet
de disposer du langage de program-
mation d’API CONT.
EduTrainer
®
Universal à automate
Allan-Bradley ML 1500 :
ML 1500 + modules compact IN/
OUT
–– Mémoire vive : 7 K + 8 K
–– Interfaces : RS-232-C
–– Régulateur PID programmable
Entrées/sorties :
–– 22 entrées TOR (24 V DC), dont
8 high speed counters via config
–– 16 sorties TOR (24 V DC, 1 A), dont
2 high speed outputs via config,
2 potentiomètres analogiques
intégrés
EduTrainer
®
Universal numérique
(MPS
®
)
–– Alimentation : bloc d’alimentation
de 24 V DC intégré
Interfaces SysLink :
–– 1 câble de raccordement de station
–– 1 câble de raccordement de pupitre
de commande
–– 1 pont de raccordement d’arrêt
d’urgence
EduTrainer
®
Universal analogique
(MPS
®
PA)
Comme EduTrainer
®
Universal numé-
rique, mais avec extension analo-
gique additionnelle
–– sans bloc d’alimentation
EduTrainer
®
Universal, versions préférentielles MPS
®
/MPS
®
PA
Rack A4 à automate Allen Bradley ML 1500
ML 1500 digital
➔
voir la figure
567107
ML 1500 analog (ON, A)
567102
Nota :
L’EduTrainer
®
Universal en version préférentielle pour MPS
®
est doté d’un bloc
d’alimentation, la version préférentielle pour MPS
®
PA étant en revanche dépourvue de
bloc d’alimentation (ON) mais dotée d’entrées/sorties analogiques (A).
Modules CPU :
Extension numérique ML 1500
–– Module d’entrées/sorties
numériques 1769-IQ6X0W4-4I/O
(6 E/4 S)
Extension analogique ML 1500
–– Module d’entrées/sorties analo-
giques 1769-IF4XOF2 (4 E/2 S)
Extension Ethernet ML 1500
–– Interface ENI Ethernet 1761-NET-
ENI
Le système de châssis :
–– Rack EduTrainer
®
A4, version de
table, taille 1, L x H 305 mm x
300 mm
–– Module de simulation 19” à 2
connecteurs SysLink pour station
MPS
®
et pupitre de commande,
comportant chacun 8 entrées TOR
et 8 sorties TOR, et un connecteur
Sub-D 15 pôles à 4 entrées analo-
giques et 2 sorties analogiques,
pont d’arrêt d’urgence pour
connexion d’un circuit de sécurité
coupant 8 sorties TOR.
–– Bloc d’alimentation intégré
110/230 V/24 V, 4,5 A (unique-
ment sur Réf. 567107)
–– Peut s’installer sur table ou dans
une station MPS
®
–– Système de châssis robuste en tôle
d’acier thermolaquée
–– Extensible par modules de simula-
tion 19”
➔
Page 176
www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> Extensions et accessoires > Commande/réseaux
Accessoires recommandés
Câble de données d’E/S avec 2 connecteurs SysLink selon IEEE 488
34031
Câble analogique, parallèle
529141
Cordon de sécurité de laboratoire, 3 m
571817
Câble de programmation ML 1500
535827
RSLogix 500 Starter
535829
Cordon secteur 90°
➔
Page 199
Accessoires divers
Extension numérique ML 1500
535822
Extension analogique ML 1500
541126
Extension Ethernet ML 1500
541127
Câble analogique, croisé
533039
306