EduTrainer
®
Universal, versions préférentielles MPS
®
/MPS
®
PA
Rack A4 à automate Mitsubishi MELSEC FX1N
Grande fonctionnalité
La conception modulaire du MELSEC
FX1N de Mitsubishi permet d’accé-
der à la technique professionnelle
des API d’un constructeur high-tech.
Grâce à ses différentes extensions, le
FX1N répond à toutes les exigences
d’un mini-automate dédié à l’auto-
matisation. Le FX1N permet d’utili-
ser les bus de terrain les plus divers,
tels qu’AS-Interface, Profibus-DP ou
Ethernet. L’environnement de pro-
grammation MELSOFT GX IEC Deve-
loper permet de disposer de lan-
gages de programmation d’API à la
norme CEI 61131-3, tels que LIST,
CONT, FBD, AS et ST.
EduTrainer
®
Universal à MELSEC
FX1N-40MT-DSS
API à entrées/sorties intégrées :
FX1N
–– 8 K de mémoire vive
–– Interfaces : RS 232
Entrées/sorties :
–– 24 entrées TOR (24 V DC)
–– 16 sorties TOR (24 V DC, 500 mA)
EduTrainer
®
Universal numérique
(MPS
®
)
–– Alimentation : bloc d’alimentation
de 24 V DC intégré
Interfaces SysLink :
–– 1 câble de raccordement de station
–– 1 câble de raccordement de pupitre
de commande
–– 1 pont de raccordement d’arrêt
d’urgence
EduTrainer
®
Universal analogique
(MPS
®
PA)
Comme EduTrainer
®
Universal numé-
rique, mais avec extension analo-
gique additionnelle
–– sans bloc d’alimentation
Modules CPU :
Extension analogique FX1N
–– Module d’entrées/sorties analo-
giques FX0N-3A ( 2 E/1 S)
Extension AS-Interface FX1N
–– Maître ASI FX2N-32ASI-M
Extension Ethernet FX1N
–– Ethernet FX2NC-ENET-ADP +
FX1NCNV-BD
Le système de châssis :
–– Rack EduTrainer
®
A4, version de
table, taille 1, L x H 305 mm x
300 mm
–– Module de simulation 19” à 2
connecteurs SysLink pour station
MPS
®
et pupitre de commande,
comportant chacun 8 entrées TOR
et 8 sorties TOR, et connecteur
Sub-D 15 pôles à 4 entrées analo-
giques et 2 sorties analogiques,
pont d’arrêt d’urgence pour
connexion d’un circuit de sécurité
coupant 8 sorties TOR.
–– Bloc d’alimentation intégré
110/230 V/24 V, 4,5 A (unique-
ment sur Réf. 567106)
–– Peut s’installer sur table ou dans
une station MPS
®
–– Système de châssis robuste en tôle
d’acier thermolaquée
–– Extensible par modules de simula-
tion 19”
➔
Page 176
www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> Extensions et accessoires > Commande/réseaux
MELSEC FX1N analog (ON, A)
➔
voir la figure
567101
MELSEC FX1N digital
567106
Accessoires recommandés
Câble de données d’E/S avec 2 connecteurs SysLink selon IEEE 488
34031
Câble analogique, parallèle
529141
Cordon de sécurité de laboratoire, 3 m
571817
Câble de programmation FX1N
540683
Mitsubishi GX Trainer Package
541149
Cordon secteur 90°
➔
Page 199
Accessoires divers
Extension analogique FX1N
541128
Extension AS-Interface FX1N
541129
Extension Ethernet FX1N
541131
Nota :
L’EduTrainer
®
Universal en version préférentielle pour MPS
®
est doté d’un bloc
d’alimentation, la version préférentielle pour MPS
®
PA étant en revanche dépourvue
de bloc d’alimentation (ON) mais dotée d’entrées/sorties analogiques (A).
307