www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> Extensions et accessoires > Contrôle/commande
308
SysLink
195764
AS-Interface
535814
Référence
195766
Référence
195767
Référence
195765
Référence
526206
1
2
3
5
4
Pupitres tactile et Pupitre de
commande
➔
Pages 182 – 183
Contrôle et commande
Savoir ce qui se passe et où – pour
pouvoir réagir en connaissance de
cause. Dans le paysage de la produc-
tion automatisée, c‘est devenu une
technologie à part entière :
Contrôle-commande
Cela signifie maîtriser le process,
cela signifie entretenir le bon fonc-
tionnement des machines et installa-
tions, cela signifie disponibilité, cela
signifie productivité.
Visualisation via le réseau
Visualisez et pilotez des stations et
installations MPS
®
avec les logiciels
de visualisation de pointe des lea-
ders du marché. Apprenez à utiliser
les logiciels de visualisation, à les in-
tégrer dans les cycles de production,
à créer vos propres vues de process,
voire à connecter le tout à Internet.
Evolutif
Si la conception personnalisée du
flux d‘information nécessite de nou-
veaux éléments de commande et de
visualisation, une extension à l‘aide
des borniers prévus sur la face ar-
rière du pupitre de commande ne
pose aucun problème.
1
Pupitre de commande
Pupitre de commande MPS
®
SysLink
Le pupitre de commande MPS
®
per-
met de commander aisément la sta-
tion MPS
®
. SysLink ou AS-Interface –
différentes interfaces assurent une
grande souplesse d’utilisation. Entiè-
rement assemblé, avec panneau de
commande, panneaux de commu-
nication, panneau vide et châssis à
connexion SysLink.
Clavier à membrane avec : touche
Start avec LED, touche Stop, touche
Reset avec LED, 2 témoins utili-
sables à loisir (voir aussi Réfé-
rence 195766). Prises bananes de 4
mm avec affichage d’état par LED en
vue d’un couplage simple des E/S
(voir aussi Référence 195767). A l‘ar-
rière, embases Syslink et Sub-D pour
la connexion à n‘importe quel API.
Pupitre de commande MPS
®
AS-Interface
Entièrement assemblé, avec pan-
neau de commande AS-Interface,
panneaux de communication, pan-
neau vide et châssis à connexion
AS-Interface.
2
19“ Panneau de commande
Le panneau de commande se rac-
corde à un automate via SysLink. Il
permet de raccorder jusqu‘à 16 en-
trées et 16 sorties de commande. Les
signaux des touches, contacteurs,
témoins, entrées libres et sorties
libres sont recopiés sur des bornes
supplémentaires.
Touches (contacteurs) :
–– Start (NO)
–– Stop (NF)
–– Reset (NO)
–– Auto/Man (NO)
Témoins lumineux :
–– LED Start
–– LED Reset
–– témoin Q1
–– témoin Q2
3
19“ Panneaux de communication
En cas d‘utilisation du pupitre de
commande avec plusieurs stations
combinées, les panneaux de commu-
nication permettent d‘échanger aisé-
ment et de manière transparente des
signaux et informations supplémen-
taires entre les stations. 4 entrées
et 4 sorties sont disponibles sur des
prises bananes de 4 mm.
4
19“ Panneau vide
En vue de l’intégration d’éléments de
commande supplémentaires.
5
19“ Châssis
Châssis 19“ destiné à recevoir les
panneaux de commande. Le châssis
peut se fixer sur le chariot MPS
®
.
–– Largeur : 310 mm
–– Hauteur : 132 mm