Page 311 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Contrôle et mesure
www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> Extensions et accessoires > Contrôle/Mesure
309
1
Capteur SMAT
Le capteur SMAT se monte sur une
station MPS
®
avec convoyeur où il
mesure la hauteur des pièces.
Pour l’opération de mesure, une
pièce est tirée du convoyeur sur la
table de mesure.
Un deuxième vérin, équipé d’un
capteur analogique (SMAT) exé-
cute alors une avance pour contrô-
ler la hauteur de la pièce. Après la
mesure, la pièce est repoussée sur
le convoyeur. Un convertisseur de
signaux en option (réf. 549844) per-
met de numériser le signal analo-
gique.
Caractéristiques techniques
–– 4 entrées pour capteur numérique
(PNP)
–– 1 entrée pour capteur analogique
0 – 10 V (SMAT)
–– 2 sorties pour actionneur numé-
rique
–– 1 raccord d’air comprimé (6 bar)
2
Module de mesure laser
Le module de mesure laser se monte
sur une station MPS
®
avec convoyeur
où il mesure la hauteur des pièces.
Pour l’opération de mesure, une
pièce est tirée du convoyeur sur la
table de mesure.
Un capteur laser mesure la hauteur
de la pièce. Après la mesure, la pièce
est repoussée sur le convoyeur. Si
vous souhaitez numériser le signal
analogique, commandez en même
temps 4 borniers et un convertisseur
de signaux (réf. 549844).
Caractéristiques techniques
–– 3 entrées pour capteur numérique
(PNP)
–– 1 entrée pour capteur analogique :
–– 0 – 10 V/max. 3 mA
–– Classe de protection laser 2
–– Portée 38 – 58 mm
–– Résolution 0,007 mm
–– 1 sortie pour actionneur numé-
rique
–– 1 raccord d’air comprimé (6 bar)
3
Module de retournement
Le module de retournement est mis
en oeuvre pour des opérations de
basculement, de retournement ou de
déversement.
Des capteurs de fin de course sur-
veillent tous les mouvements. Des
amortisseurs assurent un arrêt en
douceur en fin de course. Le module
est doté d’un connecteur multipôle
pour le branchement des capteurs
et d’un terminal de distributeurs
CPV-SC.
Caractéristiques techniques:
–– 6 entrées pour capteur numérique
(PNP)
–– 4 sorties pour 3 actionneurs
–– 1 raccord d’air comprimé (6 bar)
Référence
549853
Référence
549854
Référence
549855
1
2
3