www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> Extensions et accessoires > Sécurité
310
Sécurité
Module MPS
®
Éléments de fixation Sécurité
Ce jeu d’éléments de fixation pour
MPS
®
Sécurité permet de fixer de
manière optimale un protecteur, un
protecteur à interverrouillage, un
rideau lumineux et le pupitre de
commande MPS
®
à n’importe quelle
station MPS
®
.
–– Équerre latérale
–– Plaque avant 19” et chemin de
câbles court
–– Instructions de montage
Référence
549849
Module MPS
®
Rideau lumineux
Les rideaux lumineux immatériels,
fonctionnant sans contact, em-
pêchent le personnel de service de
pénétrer de manière indésirable ou
involontaire dans la zone dange-
reuse d’installations techniques,
telles que presses, robots d’implan-
tation, chaînes-transfert ou installa-
tions de palettisation.
Le module MPS
®
Rideau lumineux
sert à l’extension sécurité de n’im-
porte quelle station MPS
®
et se
monte à l’aide du module MPS
®
Élé-
ments de fixation. Le module se com-
pose d’un émetteur et d’un récep-
teur se montant face à face. Les LED
de l’émetteur émettent de courtes
impulsions de lumière infrarouge qui
sont détectées par les diodes du ré-
cepteur.
–– Rideau lumineux avec émetteur et
récepteur
–– Câble de raccordement (5 m)
Caractéristiques techniques
–– Taille du module émetteur/récep-
teur (H x L x P) : 300 x 34 x 29 mm
–– Tension d’alimentation : DC 24 V
–– Intensité maximale de commuta-
tion : 500 mA
–– Longueur d’onde : 950 nm
–– Hauteur du champ de protection :
300 mm
–– Résolution : 20 mm
–– Portée : jusqu’à 6 m
Référence
549850
Module MPS
®
Protecteur
Aux termes de la directive DIN EN
ISO 12100, Sécurité des machines,
toutes les parties mobiles des ma-
chines doivent être dotées de dis-
positifs de protection. La gamme
de produits MPS
®
Sécurité est à cet
égard le moyen de formation idéal.
Le protecteur comporte un interrup-
teur de sécurité et se monte à l’aide
du module MPS
®
Éléments de fixa-
tion sur n’importe quelle station
MPS
®
.
L’ouverture du protecteur entraîne
immédiatement celle des contacts
normalement fermés de l’interrup-
teur de sécurité. Le mouvement
dangereux de la machine est ainsi
stoppé.
–– 2 protecteurs (1 x 117 mm de haut,
1 x 260 mm de haut)
–– Interrupteur de sécurité à 2 contacts
normalement fermés sans interver-
rouillage
–– 1 câble de raccordement (5 m)
Référence
549851
Module MPS
®
Protecteur à interverrouillage
Aux termes de la directive DIN EN
ISO 12100, Sécurité des machines,
toutes les parties mobiles des ma-
chines doivent être dotées de dis-
positifs de protection. La gamme
de produits MPS
®
Sécurité est à cet
égard le moyen de formation idéal.
Le protecteur comporte un interrup-
teur de sécurité et se monte à l’aide
du module MPS
®
Éléments de fixa-
tion sur n’importe quelle station
MPS
®
.
L’ouverture du protecteur entraîne
immédiatement celle des contacts
normalement fermés de l’interrup-
teur de sécurité. Le mouvement
dangereux de la machine est ainsi
stoppé.
–– 2 protecteurs (1 x 117 mm de haut,
1 x 260 mm de haut)
–– 1 interrupteur de sécurité à contact
normalement fermé, contact nor-
malement ouvert et interver-
rouillage (force de 1200 N)
–– 1 câble de raccordement (5 m)
Référence
549852