www.festo-didactic.com
Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MPS
®
> Extensions et accessoires > Sécurité
311
Référence
534631
Référence
534630
Référence
195769
Référence
535245
Module 19
”
d’arrêt d’urgence (9 F)
Le module 19” d’arrêt d’urgence (9 F)
permet d’ajouter au pupitre de com-
mande MPS
®
un bouton coup-de-
poing d’arrêt d’urgence et un bouton
à clé Reset. Un cordon de liaison de
2,5 m permet de raccorder le module
à un relais de sécurité, à une carte
d’arrêt d’urgence ou à un API à tolé-
rance de pannes. Le raccordement
direct au pont d’arrêt d’urgence d’un
EduTrainer
®
Universal nécessite des
fiches de 4 mm.
Les emplacements libres ne sont pas
compris dans la fourniture.
Relais de sécurité Pilz
Le bloc logique de sécurité répond
aux exigences des normes EN 60947-
5-1, EN 60204-1 et VDE 0113-1 et
peut s’utiliser dans des applications à :
–– boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence
–– interrupteurs de sécurité
–– barrières lumineuses
Sorties de relais à contacts guidés :
–– 3 contacts de sécurité (NO) non
temporisés
–– 1 contact auxiliaire (NF) non
temporisé
–– 1 sortie statique
1 bloc d’extension des contacts rac-
cordable, modes de fonctionnement
réglables par sélecteur rotatif
Témoins LED pour :
–– tension d’alimentation
–– état de l’entrée voie 1
–– état de l’entrée voie 2
–– état des contacts de sécurité
–– circuit de démarrage
–– défaut
Bornes de raccordement enfichables.
Nécessaire de raccordement inclus.
Référence
573860
Référence
573861
Module 19
”
Request (3 F)
Le module 19“ Request (3 F) permet
d’ajouter au pupitre de commande
MPS
®
un bouton à clé Request et un
bouton-poussoir Reset. Un cordon
de liaison de 2,5 m permet de raccor-
der le module à un relais de sécurité.
Les emplacements libres ne sont pas
compris dans la fourniture.
Référence
573283
Référence
573282
Relais de sécurité Sick
Le bloc logique de sécurité peut
s’utiliser dans des applications à :
–– interrupteurs d’arrêt d’urgence
–– interrupteurs de sécurité
–– interrupteurs de sécurité à
verrouillage mécanique
détecteurs de court-circuit à pilotage
à deux voies. Sorties : 2 contacts NO,
1 contact NO temporisé à l’enclen-
chement, réglable à 0,15 – 3 s ou
1,5 – 30 s.
–– 3 LED : tension d’alimentation,
relais K1/K2 (non temporisé) et
relais K3/K4 (temporisé)
–– réarmement (Reset) manuel
–– réarmement (Reset) automatique
–– démultiplication des sorties avec
extension des contacts
Nécessaire de raccordement inclus.
19
”
Panneau d arrêt d urgence
Le panneau d‘arrêt d‘urgence a été
conçu pour accueillir un bouton coup
de poing d‘arrêt d‘urgence. Le raccor-
dement au pupitre API ou au tableau
d‘arrêt d‘urgence s‘effectue via un
câble de 2,5 m muni d‘un connecteur
avec bornes à vis à 2 pôles.
Le panneau d‘arrêt d‘urgence peut
trouver place dans le pupitre (Réfé-
rence 195764), moyennant un pan-
neau vide référence 534630. Le
panneau vide doit être commandé
séparément.
Tableau d‘arrêt d‘urgence
Couper aisément toute l‘installation
ou certaines parties seulement grâce
la souplesse du concept de sécurité
intégré au MPS
®
. Le tableau central
d‘arrêt d‘urgence fait partie de ce
concept de sécurité et permet d‘inté-
grer jusqu‘à dix stations MPS
®
dans
un circuit de sécurité. Associé aux
boutons d‘arrêt d‘urgence et/ou dé-
tecteurs de position raccordés, il per-
met ainsi d‘obtenir un haut niveau
de sécurité. Le tableau central d‘ar-
rêt d‘urgence se loge, en plus d‘un
tableau API, dans le chariot d‘une
station.
Le raccordement nécessite pour
chaque station un câble à 4 conduc-
teurs (Référence 535245). Le câble
n‘est pas compris dans la fourniture.
Les stations raccordées peuvent être
déconnectées par 6 touches d‘arrêt
d‘urgence maximum. Les touches
d‘arrêt d‘urgence ne sont pas com-
prises dans la fourniture.
–– Entrées (touches d‘arrêt d‘urgence)
1 – 6
–– Sorties (stations) 1 – 10
N‘oubliez pas de commander :
Câble de raccordement à 4 conduc-
teurs pour raccordement d‘une sta-
tion MPS
®
(tableau API) au tableau
d‘arrêt d‘urgence.
19
”
Panneau vide pour pupitre