Mécatronique et automatisation de la fabrique
> MicroFMS/MultiFMS
333
www.festo-didactic.com
MTLR11 – Fraisage et tournage avec robot sur axe linéaire
MicroFMS MTLR11
Sur demande
Cette combinaison de TURN 105 et
MILL 105 vous permet de réaliser de
manière très efficace une séquence
d’usinage CNC avec opérations de
tournage et de fraisage.
MILL 105
Fraiseuse 3 axes avec porte automa-
tique et interface robotique, montée
sur établi avec plaque profilée. PC
avec possibilité de sélection de l’in-
terface utilisateur de la commande
CNC pour fraiseuse, sur établi.
En option :
panneau de commande industriel.
TURN 105
Tour avec porte automatique et inter-
face robotique, monté sur établi avec
plaque profilée. PC avec possibilité
de sélection de l’interface utilisa-
teur de la commande CNC pour tour,
sur établi.
En option :
panneau de commande industriel.
Station de stockage intermédiaire
1 station à trois bandes tampons,
montée sur chariot avec plaque pro-
filée. Bandes 1 et 2 pour stockage
intermédiaire et séparation de pièces
brutes cylindriques de 30 ou 40 mm.
Bande 3 pour stockage intermédiaire
et/ou séparation de pièces usinées
cylindriques d‘au moins 30 mm de
diamètre.
RV-2SDB
Robot industriel à 6 axes avec
pinces pneumatiques, monté sur
axe linéaire.
Axe linéaire avec vérin à courroie
crantée
–– Course : 2000 mm typique,
fonction de la conception
–– Guidage précis et rigide par
roulement à billes linéaire
–– Moteur d’entraînement :
servomoteur AC
–– Puissance : 0,2 kW
–– Ralenti : 3000 tr/min
–– Positionnement :
codeur incrémental
Autres caractéristiques techniques :
voir MR6 et TR6.
Cellule robotisée
Le pilotage automatisé de la ma-
chine CNC et son chargement/dé-
chargement sont assurés par un ro-
bot industriel à 6 axes RV-2SDB, se
déplaçant sur un axe linéaire. L‘ali-
mentation en pièces brutes en vue
de la première opération s‘opère sur
2 bandes convoyeuses. Il est ain-
si possible d‘amener deux pièces
brutes différentes, par exemple en
aluminium et en laiton. Les pièces
passent successivement aux opé-
rations de tournage et d‘usinage,
puis sont déposées sur la troisième
bande convoyeuse.
Commander, programmer, simuler :
les solutions logicielles pour
MicroFMS
–– Système simple de CAO/FAO
pour tournage et fraisage
–– Simulation 3D pour tournage et
fraisage
–– CIROS
®
Automation Suite