www.festo-didactic.com
1
2
Accédez à la troisième dimension :
colonnes profilées pour la fixation
d’équipements
Utilisez les colonnes profilées polyva-
lentes, compatibles Quick-Fix
®
, pour
la fixation de jeux d’équipement ou
d’autres composants, à la verticale p.
ex. Le profilé du mécanisme d’incli-
naison se prête également à la fixa-
tion de composants à l’horizontale,
du vérin de 400 mm de course. p. ex.
Exploitation optimale de l’espace
Grâce au mécanisme d’inclinaison,
la plaque profilée peut être abaissée
jusqu’à l’horizontale. Mettez l’es-
pace ainsi libéré à profit pour la fixa-
tion des cadres de montage A4 et ER.
Formation en pneumatique et
électrotechnique
En plus de la plaque profilée de 700
mm, vous pouvez mettre en oeuvre
des cadres de montage additionnels
pour les composants électriques.
1 Avec plaque profilée 1100 x 700 mm et cadre de montage ER
539023
2 Avec plaque profilée 700 x 700 mm et cadre de montage ER
539025
3 Identique à la référence 539025 avec goulotte d’alimentation
Sur demande
Les favoris à prix avantageux. Facilité d’extension.
(Encombrement L1512 x P780 x H1718)
3
Raccordement ergonomique
Avec la goulotte d’alimentation, vous
avez toutes les interfaces impor-
tantes à portée de main : vous pou-
vez intégrer dans cette goulotte non
seulement l’alimentation électrique
et pneumatique, mais aussi les ports
PC tels que USB, Ethernet ou série.
Systèmes de poste de travail
> Meubles de laboratoire universels > Learnline
81