Page 84 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
24 mois de garantie Festo Didactic
Votre équipement personnalisé
1
3
7
8
2
4
6
5
Systèmes de poste de travail
> Meubles de laboratoire universels > Learnline
82
Unité de base
Robustes, munies d‘un revêtement
de haute qualité, les unités de base
ne manqueront pas de satisfaire vos
critères les plus sévères.
1
Unité de base mobile
Avec roulettes et freins. La hauteur
du plan de travail permet de travail-
ler confortablement en posture de-
bout. Par sa conception flexible,
ce poste de travail se prête particu-
lièrement bien à une utilisation si-
multanée de deux côtés. L1556 x
P780 x H815.
2
Unité de base fixe
La hauteur du plan de travail permet
de travailler confortablement en pos-
ture assise. Avec réglage en hauteur
de la superstructure et mécanisme
d‘inclinaison de la plaque profilée.
L1512 x P780 x H760.
1 Basic mobile unit
535832
2 Unité de base fixe
535835
Caissons
3/4
Caissons fixes pour montage
sur postes de travail mobiles
Caissons à tiroirs d‘acier ver-
rouillables, entièrement extensibles
avec système anti-basculement. Face
avant avec porte-étiquette, charge
admissible 20 kg par tiroir. Encom-
brement du corps L476 x P788 x
H592, dimensions intérieures utiles
L375 x P700.
5/6
Caisson mobile pour postes
de travail fixes
Caissons mobiles à tiroirs d‘acier ver-
rouillables, entièrement extensibles
avec système anti-basculement. Face
avant avec porte-étiquette, charge
admissible 20 kg par tiroir. Encom-
brement du corps L476 x P788 x
H657, dimensions intérieures utiles
L375 x P700. Toutes les roulettes pi-
votantes, deux roulettes avec frein.
Cadre de montage/Kit de montage
La superstructure Learnline s‘arti-
cule autour des colonnes profilées
aux multiples usages. Elles servent
à fixer le support de plaque profilée
ou des composants ou de plan de
montage de vos composants de for-
mation.
7
Pour montage vertical des
plaques profiées
Le support de plaque profilé est
monté entre les colonnes profilées,
la plaque profilée étant solidement
vissée sur le cadre de montage et le
support. Le poste de travail est ain-
si extrêmement rigide et robuste,
les deux faces de la plaque profilée
étant utilisables.
8
Pour montage de plaques
profilées inclinables
Le support de plaque profilée se fixe
à la hauteur voulue entre les deux
colonnes, cette hauteur variable dé-
finissant la posture au travail selon
vos préférences ergonomiques. Vous
avez en outre la possibilité de poser
les composants de l‘ensemble de
formation directement sur le cadre
de montage et de liberer ainsi de la
place sur le plan de travail.
Pour fixer les plaques profilées,
commandez un kit de montage par
plaque (sans illustration).
3 Caisson fixe pneumatique à 4 tiroirs
535833
4 Caisson fixe hydraulique à 3 tiroirs
539026
5 Caisson mobile pneumatique à 4 tiroirs
535834
6 Caisson mobile hydraulique à 3 tiroirs
539731
7 Cadre de montage pour montage vertical des plaques profiées
540698
8 Cadre de montage pour des plaques profilées inclinables
539032
Kit de montage pour montage vertical des plaques profiées
540697
Kit de montage pour des plaques profilées inclinables
539735