Energieeffizienz@Festo - page 45

45
Mit EPCOerhaltenSie immerdie richtige
Kombination
• Komplettmontiert, ideal abgestimmt
• 2Betriebsarten
−− Servosystem: geregeltmit optionalem
Encoder
−− Kostenoptimiert: gesteuert ohneEncoder
• MöglicheMotorpositionen
• VieleBefestigungs- undMontageoptionen
• LeichteReinigungdurchCleanLook
Elektrozylinder ESBF
Schnell, präzise, kräftig: Sogeht freies
Positionierenmit demESBF.
• MaximaleVorschubkraft bis17kN
• Sehr präzise
• Bis zu1,35m/s
• Kolbenstangegleitgeführt undverdrehgesichert
• Optional: IP65
• Hoher Korrosionsschutz
• FDA-zugelassenesSchmierfett für dieNahrungs­
mittel- undGetränkeindustrie
High-SpeedHandlingTripodEXPT
• ElektromechanischeStabkinematik
in4Baugrößen
• Höchst dynamischundpräzisebewegen
imRaum
• Einfach realisiert –mit Standardkomponenten
kombiniertmit ultraleichtenKohlefaserstäben
• DasgeringeGewicht der Stabkinematikerlaubt
eineneffizientenEinsatzderAntriebsenergie
−− Max. Beschleunigung: 100m/s²
−− Max. Geschwindigkeit: 6m/s
−− Wiederholgenauigkeit: ±0,1mm
−− Zuladungbeimax. Dynamik: 1kg
−− Max.Nutzlast 5kg
I
t
m
m
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...60
Powered by FlippingBook