Energieeffizienz@Festo - page 47

47
InvielenApplikationenmüssenelektrischeAntriebenicht nurMassenbeschleunigen, sondernauchaktivwie­
der abbremsen. DieseBremsenergiekannunter gewissenVoraussetzungenweiter genutztwerdenundbietet
somit eineMöglichkeit, elektrischeEnergieeinzusparen.
FürSienachgerechnet: Energie rückgewinnen
-9%
• Handlingaufgabe,mit 2beweg­
tenZahnriemenachsenohne
Zwischenkreiskopplung im
Vergleichmit einemSystem
mit Zwischenkreiskopplung
Der Energieverbrauchsinkt
um9%
Energiewiederverwendendurch
Zwischenkreiskopplung
InAnwendungen indenen
Beschleunigungs- undVerzöge­
rungsphasenverschiedener
Antriebe zusammenfallen, kann
eineZwischenkreiskopplung zur
WiederverwendungderBrems­
energieeingesetztwerden.
Netz
Netz
Servocontroller 1
Servocontroller 2
Zwischenkreiskopplung
=
=
~
~
Motor
=
=
~
~
Motor
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...60
Powered by FlippingBook