Energieeffizienz@Festo - page 54

54
Einsparung
DurchdieLeckagebeseitigung
konnten10%Druckluft
eingespartwerden
Kunde
WeltweiterHersteller von
Nahrungsmitteln
Maßnahmen
Leckageortungund
Leckagebeseitigungauf
Werksebene
Ausgangslage
Werk:
ca. 50.000m²
InstallierteKompressorleistung:
410kW
Druckluftbedarf:
40m³/min
Produktionsstunden:
8000Stunden/Jahr
Regeldruck:
6bar
Druckluftverbrauch:
16.475.000m³/Jahr
Durchschnittspreis fürDruckluft:
1,8Cent/m³
Druckluftkosten:
295.000Euro/Jahr
Ergebnis
IdentifizierteLeckagen:
296
GesamtverlustDruckluft:
1.625.815m³/Jahr
Leckageverlust:
29.265Euro/Jahr
Reduktiondas jährlichen
CO
²
-Ausstoßes:
rund160 t
Gesamtprojektkosten
(inklusiveErsatzteile):
31.000Euro
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Vor FestoServices
Nach FestoServices
295.000
265.735
29.265
10%
EnergySavingServices inderPraxis
-10%
-29.265€
-160 t CO
2
DruckluftkostenEuro/Jahr­
Energie-, Kosteneinsparung
undCO
2
-Reduktionp.a.
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60
Powered by FlippingBook