v náročném prostředí, můžete si vybrat
těsnění ze stavebnice Festo. K dispo-
zici jsou standardní těsnění vyhovující
požadavkům FDA, která jsou vhodná pro
potraviny a obvyklé čištění, těsnění pro
provoz bez mazání a těsnění pro použití
zahrnující intenzivní čištění. Těsnění FKM
jsou k dispozici v provedení pro vysoké
teploty do 120 °C a pro kyselá prostředí,
zatímco na druhé straně existují tvrdé
stírací kroužky pro nízké teploty do –40 °C
a pro použití s výskytem krystalů cukru.
Balení na konci výrobní linky
Společnost Festo může poskytnout různá
řešení pro manipulaci s rozsáhlým výbě-
rem pohonů tak, aby byly splněny indivi-
duální požadavky zákazníků s ohledem
na balení, označení, testování a sledování
v nepotravinové oblasti na konci výrobní-
ho procesu. Odborníci na manipulační ře-
šení jsou schopni zvolit z více než 30 000
výrobků a použít vhodné servopneumatic-
ké, elektrické nebo pneumatické pohony
pro danou úlohu společně s přidruženými
technologiemi řízení a ventilových termi-
nálů, čidel nebo systémů kamer.
Všechny tyto prvky jsou zcela smontova-
né, otestované a dodané přímo pro daný
stroj jako systémová řešení připravená
k přímé instalaci – kompletní s veškerými
konstrukčními údaji, schématy zapojení
a obsáhlou zárukou funkcí a pevné ceny.
Uživatelé nezískají pouze hardware v po-
době modulu nebo dílčího systému připra-
veného k zapojení, ale kompletní balíček
určený k vytváření hodnot. Kompletní
řešení znamená méně práce pro personál
zákazníka, snižuje náklady na konstrukci
systému, zjednodušuje proces nákupu
a snižuje náklady na zpracování. „Pro naše
zákazníky je cílem princip ‚nainstalovat
a zapomenout‘,“ vysvětluje Alexander
Wagner, vedoucí managementu společ-
nosti Festo pro potravinářský průmysl.
Jen velmi zřídka se stane, aby dva ma-
nipulační systémy byly totožné. Jejich
spektrum sahá od jednoduchých systémů
pick & place (uchopit a uložit) přes pří-
močaré portály, letmé portály, prostorové
portály, robotický systém Tripod s kine-
matikou tyčového ústrojí a vysokorych-
lostní portály až po systémy chapadel pro
individuální, specifcká řešení dané úlohy.
„Naši zákazníci popíšou svou manipulač-
ní úlohu, my dodáme řešení připravené
k provozu hned po zapojení přímo do
instalační buňky – bez nutnosti jakéhokoli
složitého uvádění do provozu,“ pokračuje
Alexander Wagner.
jsou nyní používány válce s vedením
DGRF, které jsou k dispozici s volitelnou
možností těsnění proti úniku maziva.
Mazivo válce a těsnění nesou certifkaci
FDA. Přidružená přibližovací čidla jsou
odolná vůči čisticím prostředkům, teplotě
a plísním.
Hvězda s mírnými zakřiveními
Hvězdné výkony v potravinové zóně před-
vádí válce z nerezové oceli CRDSNU. Díky
jejich hladkému, zaoblenému tvaru je
snadné je udržovat v čistotě. Jejich samo-
činně nastavitelné tlumení v koncových
polohách PPS šetří uživatelům během
nastavování množství času.
CRDSNU prokazuje svoji cennou službu
i ve stroji na třídění lososů. Slaná mořská
voda a látky pocházející z ryb znamenají,
že jsou tyto kruhové válce vystavovány
tvrdé zkoušce. A aby toho nebylo málo,
denně se čistí pomocí chemických přísad.
Kruhový válec dle norem by při takovém-
to použití tak říkajíc vypustil duši již po
několika málo týdnech. Válce CRDSNU
jsou však v tomto vlhkém a agresivním
prostředí doslova ve svém živlu.
Podepsáno, utěsněno, doručeno
Aby se zajistila spolehlivost pohonů