juni.2012
trends in automation
24
-
25
De complete lijn elektrische assen van
Festo start bij de low cost variant ELGR
en loopt via onder meer de hoognauw-
keurige EGSK tot aan de meest recente
uitbreiding: de EGC-HD! Deze elektrische
as voor zware applicaties vervangt de
DGE-HD-serie en kenmerkt zich onder
meer door een extreem hoge belastbaar-
heid tot 900 NM.
Deze eigenschap, gecombineerd met
het feit dat deze uitvoering aanzienlijk
hogere krachten genereert dan zijn
voorgangers, maakt het in veel gevallen
mogelijk om een kleinere variant toe te
passen. Sterker nog: de praktijk wijst
uit dat één EGC-HD elektrische as een
uitstekend alternatief kan zijn voor twee
parallelle EGC-TB-KF-assen! Dit levert niet
alleen financiële voordelen en ruimte-
besparing op, maar vereenvoudigt en
versnelt tevens de installatiewerkzaam-
heden door de uitdagingen op het gebied
van uitlijningen te elimineren.
Elektrische lineaire as EGC-HD
Voor zware belastingen en hoge snelheden
De huidige ontwikkelingen in de machinebouw vragen om robuuste elektrische lineaire assen die hogere krachten en snelheden
kunnen genereren. Daarbij mogen geen concessies worden gedaan aan de betaalbaarheid en de mogelijkheden om de elektro-
motor flexibel te kunnen monteren. Festo beantwoordt deze vraag met een robuust uitgevoerde elektrische lineaire as: de EGC-HD
speciaal voor ‘heavy duty’ toepassingen.
Economisch en betrouwbaar
Naast alle technische prestaties heeft
Festo uiteraard ook rekening gehouden
met de economische zijde van de lineaire
as. Dit heeft onder meer geleid tot een
kostprijs die 25% lager ligt in vergelijking
met de DGE-HD. Ook wanneer de heavy
duty variant wordt gebruikt als alternatief
voor de twee eerder genoemde EGC-
TB-KF-assen, komt het inkoopbedrag
beduidend lager uit. Bovendien heeft de
betrouwbare as een lange levensduur.
Tot slot heeft Festo goed geluisterd naar
de wens om de motor flexibel
te kunnen monteren aan
Technische specificaties
EGC-HD-..-TB
125
160
220
Maximale slag [mm]
3000
5000
5000
Maximale voedingskracht [N]
450
1000
1800
Maximale snelheid [m/s]
3
5
5
Herhalingsnauwkeurigheid
± 0,1
± 0,1
± 0,1
Maximale versnelling [m/s2]
50
50
50
EGC-HD-..-BS
125
160
220
Maximale slag [mm]
900
1900
2400
Maximale voedingskracht [N]
300
600
1300
Maximale snelheid [m/s]
0,5
1
1,5
Herhalingsnauwkeurigheid
± 0,02
± 0,02
± 0,02
Maximale versnelling [mm/s2]
15
15
15
Spindel spoed [mm]
10
10
10
20
25
beide zijden van de elektrische as en
het vervangen van de tandriem net zo
eenvoudig te maken als het vervangen
van de EGC. De EGC-HD-assen zijn verder
voorzien van sensoren die geïntegreerd
zijn in het frame en hiermee optimaal
beschermd.
De EGC-HD is beschikbaar in een uitvoe-
ring met tandriem (TB) en een uitvoering
met kogelomloopspindel (BS).