ESBF-elektrische cilinder
Voor ‘heavy duty’ applicaties
Als leverancier van een uitgebreid pakket elektrische cilinders volgt Festo de ontwikkelingen binnen de industriële automatise-
ring op de voet. Omdat hier behoefte is aan steeds grotere krachten als gevolg van de groeiende belastingen, breidt Festo het
bestaande pakket cilinders uit met de ESBF-serie. Het toepassingsgebied van deze nieuwe serie sluit aan op de bestaande DNCE-
serie en loopt van de algemene machinebouw tot aan applicaties in de voedingsmiddelenindustrie.
Om iedere toepassing binnen de indus-
triële automatisering mogelijk te maken,
biedt Festo een zeer compleet pakket
elektrische cilinders aan. Hierbij gene-
reert de al langer bestaande serie DNCE
krachten tot ongeveer 2,5 kN bij een
levensduur van 2500 km tot 5000 km.
Voor de steeds zwaardere eisen die bin-
nen de industriële automatisering wor-
den gesteld aan kracht en levensduur, is
deze serie aangevuld met de ESBF-serie,
waarin verschillende varianten zijn opge-
nomen met krachten tot maximaal 17 kN.
Voedingsmiddelenindustrie
De elektrische cilinders zijn beschikbaar
in drie bouwgroottes en te combineren
met EMMS-AS elektromotoren en CMMx-
AS-controllers van Festo. Naar wens
zijn de cilinders uit te voeren met een
verlengde zuigerstang en voor montage
is een groot assortiment accessoires
beschikbaar.
Toepassingen zijn onder meer te vinden in
de montagetechniek, verpakkingsindus-
trie, handling, doseertaken, snijmachines,
de papierindustrie en de algemene
machine- en apparatenbouw. Door de
cilinder middels verschillende opties te
‘upgraden’ tot beschermingsklasse IP65,
uit te voeren met een vouwbalg en food-
grade smering toe te passen, behoren
ook toepassingen in de voedingsmidde-
len tot de mogelijkheden (niet in de wash
down zone).
Technische specificaties
As
ESBF-63
ESBF-80
ESBF-100
Spindeltype (uitsluitend kogelomloop)
25x5/10/25
32x5/15/32
40x5/20/40
Effectieve kracht [kN]
7
12
17
Maximale snelheid [m/s]
1,3
1,3
1,3
Maximale slag [m]
1,2
1,5
1,5
Beschermingsklasse
IP65
Motoraanbouw
Vrije koppeling – het hele Festo motorprogramma is via parallelle of axiale aanbouw te
integreren
Bevestiging as
Via het accessoire programma
1
Andere leveranciers geven vaak hogere krachten met een korte levensduur op voor een vergelijkbare cilinder.