Pagina 28 - trends in automation juni.2011

Basis HTML versie

Door de modulaire opbouw en de
uitstekende pneumatische prestaties
is de MPA-L specifiek geschikt voor de
speciaalmachinebouw. Het flexibele (rijg)
systeem is namelijk stap voor stap op te
bouwen, waardoor het aantal ventielposi-
ties (maximaal 32) exact is af te stemmen
op de specifieke applicatie. Hiermee
heeft de gebruiker ook direct de controle
over de afmetingen van de uiteindelijke
oplossing, hetgeen voordelen biedt bij
de plaatsing van het ventieleiland in een
Smart Cabinet.
Met de MPA-L zijn individuele ventiel-
functies toe te wijzen aan een specifieke
machinefunctie. Verder biedt hij de moge-
lijkheid voor het parallel en intern linken
van de ventielen. Bovendien is hij extreem
eenvoudig te configureren middels de
speciale Festo productconfigurator.
Flexibiliteit en gemak
Het ventieleiland MPA-L biedt een hoge
mate aan flexibiliteit door bijvoorbeeld de
herplaatsbare push-in fittings, de keuze
voor multipin, veldbus of I/O-Link (MPA-L
Ventieleiland MPA-L
Plug-in variant) en de mogelijkheid om de
persluchttoevoer aan de voor- of zijkant
aan te sluiten. De gebruiker profiteert
bovendien van het feit dat er gewerkt is
met lichtgewicht materialen (kunststof)
die in hoge mate corrosiebestendig
zijn. En wat nog belangrijker is: het
ventielterminal omvat alle relevante
technologieën voor elektrische aanslui-
tingen van eenvoudige en kostengunstige
multipinaansluitingen tot aan industriële
veldbussystemen.
Modulair opgebouwd en multifunctioneel in te zetten
De serie MPA-ventieleiland biedt een maximale functie-integratie en seriële communicatie voor elektrische en pneumatische
componenten. Daarnaast beschikt de gebruiker hiermee over uitgebreide diagnosemogelijkheden. De speciale uitvoering MPA-L
kenmerkt zich door een modulaire opbouw, waardoor eenvoudig en willekeurig tot maximaal 16 ventielen enkelvoudig zijn uit te
wisselen. Ideaal voor de speciaalmachinebouw die eisen stelt aan flexibiliteit, pneumatische prestaties, een hoge kwaliteit en
kostenbewust ontwerpen.
Tot slot biedt de MPA-L verschillende
extra functionaliteiten. Zo is per ventiel
de drukzone aan te passen en is het
mogelijk om ventielen uit te wisselen,
terwijl het ventielterminal onder druk
staat. Deze laatste functionaliteit staat
bekend als ‘hot-swap-functie’.
Technische specificaties
Elektrische aansluitingen CPX-MPA-L Profibus DP, DeviceNet, CAN-open, CC-Link, Interbus, Ethernet/IP, ProfiNet, EtherCAT,
I/O-Link en front-end controller.
Elektrische aansluitingen multipin
Sub-D 9-pins
Sub-D 25-pins
SubHD 44-pins
34-pin terminal
34-pin lintkabel
Ventielfuncties
5/2-weg, 5/3-weg, 2 x 3/2-weg, 2 x 2/2-weg, 1 x 3/2-weg, speciale functies
Ventielgrootte, maximale flow [l/min]
360
Onderplaat – ventielposities
1 ventiel / 4 ventielen
Materiaal onderplaat
kunststof
Drukrange [bar]
-1 …10
Bedrijfsspanning
24 V ±25%
Beschermingsklasse
IP65
Aanvullende pneumatische functies Handmatig instelbare drukregelaar