Pagina 29 - trends in automation juni.2011

Basis HTML versie

juni.2012
trends in automation
28
-
29
Ventieleiland VTUG
Met multipin, veldbus (CTEU)-aansluiting en I/O-Link
VTUG is een modulair opgebouwd ventieleiland dat tot maximaal 32 ventielen kan combineren. De meest recente ontwikkelingen
betreffen een speciale plug-in variant, waarmee het ventieleiland geschikt is voor aansluiting op een multipin, veldbusmodule
(CTEU) én I/O-Link. Hiermee is de VTUG optimaal afgestemd op toekomstige ontwikkelingen op het vlak van communicatie én
komt tegemoet aan de eisen en wensen vanuit de industriële markt.
Het kosteneffectieve VTUG-ventieleiland
valt in eerste instantie al op door de
compacte afmetingen, waardoor hij een-
voudig in uiteenlopende installaties is te
integreren; ook wanneer er een minimum
aan bouwruimte beschikbaar is. Hiermee
ondersteunt het ventieleiland elke machi-
nebouwer die te maken heeft met de eis
van zijn afnemers om de machines zo
compact mogelijk te construeren.
Toepassingen zijn onder meer te vinden
in de assemblage en handling van
bijvoorbeeld lichtgewicht elektronica-
elementen.
Netwerk-integratie via CTEU
Het VTUG-ventieleiland is door toepas-
sing van de Festo specifieke interface
(I-poort) direct te koppelen met de
CTEU-veldbusmodules. Door deze combi-
natie zijn heel eenvoudig uiteenlopende
componenten aan te sturen. Bijzonder is
verder de mogelijkheid voor aansluiting
op I/O-Link; dé communicatiestandaard
van vandaag en morgen, die uitgebreide
mogelijkheden biedt ten aanzien van
diagnose, parametrering en de verwer-
king van data. Door de beschikbaarheid
van een multipool aansluiting komt het
ventieleiland bovendien tegemoet aan
de wensen van alle bedrijven die het ven-
tieleiland willen inbouwen in een Smart
Cabinet.
Ventieleilandconfigurator
Het ventieleiland is eenvoudig via de
Festo ventieleilandconfigurator samen
te stellen. Ten aanzien van de pneumati-
sche aansluitingen bestaat de keuze uit
semi-inline, sub-base en sub-base cabinet
uitvoering, alsmede een multipool variant.
Ook voor de elektrische aansluitingen is
een groot aantal verschillende mogelijk-
heden beschikbaar. Verder is – zoals Festo
dat bij al haar producten doet – expliciete
aandacht besteed aan de betrouwbaar-
heid, flexibiliteit en montagevriendelijk-
heid. Bij levering is het ventieleiland
compleet gemonteerd én getest.
Technische specificaties
Flow [l/min]
220, 380, 750 en 1100 l/min
Bouwbreedte [mm]
10 en 14 mm
Aansluiting
M5, M7, G 1/8 en 1/4
Steekaansluiting [mm]
QS 3, 4, 6, 8
Spanning [V DC]
24 V DC, 0.35 W met HSA
Druk [bar]
-0,9 … 10
Beschermingsklasse
IP40 / IP67
Ventielen
2 x 3/2-weg, 5/2-weg en 5/3-weg