Pagina 30 - trends in automation juni.2011

Basis HTML versie

De VUVG-serie omvat lichtgewicht
ventielen in diverse afmetingen met
een flow van 100 tot nu 1100 l/m! De
nieuwste uitvoering met deze relatief
grote flow is onder meer ontwikkeld voor
het handelen van zware applicaties in
bijvoorbeeld de voedingsmiddelen- en
verpakkingsindustrie en voor decentrale
functionaliteiten. Vooral wanneer de
machine compact moet blijven en de
machinebouwer dus liever kiest voor een
beperkt aantal cilinders, zal de oplossing
moeten worden gezocht in ventielen met
een grotere flow.
Compact en licht
Door de minimale afmetingen en het
relatief lage gewicht zijn de ventielen niet
alleen geschikt voor compacte machines
en situaties waarin weinig inbouwruimte
beschikbaar is, maar tevens voor mon-
tage direct op de cilinder. Verder zijn
ze eenvoudig, betrouwbaar en snel te
installeren dankzij de verliesvrije bevesti-
gingen en een grote verscheidenheid aan
geprefabriceerde kabels en elektrische
aansluitingen.
Magneetventiel VUVG
Door de verschillende eigenschappen
zijn de ventielen toe te passen in alle
industrieën waar een kostengunstige
en compacte oplossing gewenst is en
behoefte bestaat aan een flexibele flow.
Bijvoorbeeld in de elektronica-industrie,
bij de productie van zonnepanelen en in
de textiel-, verpakkings-, kunststof- en
grafische industrie. Daarnaast worden
ze toegepast in applicaties waar extreem
korte cyclustijden en een minimaal
onderhoud van belang zijn.
Met debiet tot 1100 l/min!
De ventielen uit de VUVG-serie zijn al langer bekend (en geliefd) om hun lange levensduur, de extreem compacte afmetingen
en de mogelijkheid tot een eenvoudige en snelle installatie. Toch staan de ontwikkelingen niet stil. Machinebouwers krijgen de
opdracht om hun machines compacter te bouwen met behoud van functionaliteit of binnen dezelfde machine meer te presteren.
Om aan die vraag te kunnen voldoen breidde Festo de serie uit met een ¼-variant met een debiet tot 1100 l/min.
Logistiek
Naast alle technische specificaties bieden
de ventielen ook logistieke voordelen.
Door de relatief hoge flow, de grote
energiedichtheid en het feit dat ze tot
een druk van 10 bar zijn te gebruiken,
hoeft de afnemer voor uiteenlopende
toepassingen maar één soort ventiel op
voorraad te houden. Dus: standaardisa-
tie, efficiënt ontwerpen en echte waarde
voor uw geld!
Technische specificaties
Ventielgroottes [mm]
10 en 14
Ventielfuncties
5/2-weg, 5/3-weg, 2x 3/2-weg
Debiet [l/min]
100, 220, 380, 750 en 1100
Werkdruk [bar]
1,5 – 8 (-9 – 10 bij de S-uitvoering)
Energieverbruik
0,35 W
Temperatuurrange [°C]
-5 … 60
Poorten
M3, M5, M7 en G1/8
Behuizing
Aluminium
Beschermingsklasse
IP40/IP65