mei.2012
trends in automation
30
-
31
Samenwerken voor besparing
Initiatieven om energie te besparen zijn er te over,
maar hoe maak je de stap naar de praktijk? Daar zit
het dilemma van veel constructeurs en gebruikers
van installaties. Er zijn ideeën en initiatieven, vaak
is het slechts een kwestie van de juiste omstandig-
heden en argumenten om de vonk over te laten
slaan. Want energiezuinig produceren draagt niet
alleen bij aan een betere benutting van de schaarse
grondstoffen van onze planeet, maar ook aan een
gunstiger bedrijfsresultaat.
Energiebesparing
in kort bestek
Eco-engineering
Besparingspotentieel in de
automobielindustrie:
20% van de energie die een
auto gedurende zijn hele
levenscyclus verbruikt, is toe
te rekenen aan het productie-
proces.