N
iets wijst erop dat de trend
naar alsmaar stijgende
energieprijzen op de middel-
lange termijn om zal slaan.
Afgezien van politieke factoren is er ook
de gestaag toenemende energiebehoefte
van de vier grote opkomende econo-
mieën – de BRIC-landen – afgezet tegen
een eindige voorraad fossiele brandstof-
fen. Daarbij komt de vraag of die ooit
vervangen zullen kunnen worden door
herwinbare energiebronnen.
De feiten spreken een duidelijke taal. De
afgelopen tien jaar zijn de energieprijzen
voor de industrie met circa 12,5% geste-
gen. Dat betekent voor de onderneming-
en in kwestie een vier- tot zesmaal zo
hoge kostenstijging als die van de perso-
neelskosten, tot dusver altijd beschouwd
als de strategische factor bij uitstek.
Oncontroleerbare energieprijzen
Een verrassend verschijnsel daarbij is
dat veel bedrijven geen gedetailleerd
overzicht hebben van de verdeling van
hun energiekosten. Weliswaar weten de
verantwoordelijke managers doorgaans
wel hoe hoog hun energiekosten per jaar
zijn, maar er is zelden sprake van een
gedetailleerd overzicht van het energie-
verbruik, op basis waarvan mogelijke
besparingen in relatie tot het totaal
geëvalueerd kunnen worden.
Bovendien is er de gangbare praktijk om
energiekosten zonder meer aan vaste
kosten of variabele productiekosten toe
te wijzen en niet afzonderlijk uit te split-
sen. Een aantal Duitse initiatieven schept
duidelijkheid in de materie, zoals Green
Carbody, EnEffAH, Blue Competence en
enkele websites van koepelorganisaties
als ZVEI en VDI/VDE. Last but not least
Festo Energy Saving Services:
besparen in de praktijk
Stappenplan voor maximale
besparing
Besparen op energiekosten is niet
een alles-of-niets-actie. Daarom han-
teert Festo Energy Saving Services
een meerstappenplan, waarin onder-
nemers een maximale besparing op
energiekosten kunnen realiseren. Bij
elk van die stappen hoort een nauw-
keurige kosten-batenanalyse en een
duidelijke prognose van de terugver-
dientijd. Na de globale inschatting
van de besparingsmogelijkheden
nemen experts van Festo Energy
Saving Services de installatie onder
de loep. Zij registreren alle perslucht-
lekkages en andere oorzaken van
energieverlies, en maken een accu-
rate inschatting van het aantal euro’s
dat er per jaar op perslucht bespaard
kan worden. Daarbij hoort ook een
kostenopgave voor de te treffen
maatregelen, waaruit direct duidelijk
wordt wat de terugverdientijd is; die
bedraagt overigens meestal minder
dan een jaar.
Continu verbeterproces
Naast het uitvoeren van de reparaties en
verbeteringen om een einde te maken
aan luchtlekkages en andere verspillingen
wijzen de experts bovendien de weg naar
een optimale benutting van persluchtin-
stallaties en machines. Door de kwaliteit
van de perslucht te optimaliseren en te
bewaken kan slijtage en de daaraan ge-
koppelde machinestilstand teruggebracht
en de machinebeschikbaarheid vergroot
worden. Daarmee helpt Festo Energy
Saving Services ondernemers niet alleen
kosten te verlagen, maar ook opbrengsten
te verhogen. En dat alles op een volstrekt
transparante wijze: de klant weet altijd van
te voren welke kosten er met een project
gemoeid zijn en wat de terugverdientijd
van die investering is!
Filosoferen over toekomstige besparingsmogelijkheden door machines en instal-
laties slimmer te ontwerpen en te plannen is één ding, maar daarbij wordt nog
maar al te vaak vergeten dat heel veel ondernemingen nu al vele duizenden euro’s
kunnen besparen door hun bestaande installatie onder de loep te nemen. De weg
naar die besparingen wordt nu extra gemakkelijk gemaakt: in een intake van
enkele uren kan Festo Energy Saving Services al een duidelijke indicatie geven
van de besparingsmogelijkheden. Daarna is het aan de klant om te beslissen of,
hoeveel en hoe hij wil besparen op zijn energierekening.
www.festo.nl/energysavingservices