juni.2012
trends in automation
34
-
35
Uitdaging voor CPX/MPA-
ventielterminals
In het geval van het eerder genoemde
project kon het aantal besturingskasten
aanzienlijk beperkt worden door de keuze
voor CPX/MPA-ventielterminals voor het
aanturen van zowel proceskleppen als
membraanpompen. Design Engineer Jo-
han van Houts zegt over deze keuze. “De
CPX/MPA-ventielen hebben een spatwa-
terdichte behuizing, en daardoor konden
we ze direct op de machine achter de
Festo CAFC-beschermkap monteren. Voor
de elektrische aansturing is er zegge en
schrijve één Profibuskabel nodig, en ook
de slangen kunnen het zonder door-
voer stellen. Dat is een stuk efficiënter
bouwen.”
Uitbouwen en uitwisselen
De keuze voor CPX/MPA heeft veelal de
voorkeur van de eindklant, maar ook voor
Tanis Confectionery was het CPX-platform
een voor de hand liggende keuze. “In
andere machines hebben we ook vaak
CPV-ventieleilanden toegepast, maar in
een installatie als deze biedt de CPX/
MPA duidelijk voordelen”, zo vertelt
Design Engineer Martin Rep. “Zo kun je
een CPX/MPA-ventieleiland naar believen
uitbouwen – een nuttige eigenschap als
er flink wat kleppen aangestuurd moeten
worden. En het feit dat de ventielen
“hot-swap” uitgevoerd zijn , d.w.z. dat de
ventielen onder druk uitgewisseld kunnen
worden, is onmiskenbaar een pre.
Flexibiliteit in toepassing en toekomst
Dat zijn overigens niet de enige gronden
om de CPX/MPA-ventieleilanden een
plaats toe te kennen in procesinstallaties
als die van ‘The Tanis Group’. Volgens
Een “keuken” voor jellies:
van ingrediënten naar gomsnoepjes.
Martin Rep komt ook de mogelijkheid om
het eiland uit te rusten met drukregel-
ventielen goed van pas. Zo kunnen alle
membraanpompen in de installatie met
de juiste druk worden aangestuurd. Er is
zelfs de optie om die aansturing soft-
warematig via proportionele ventielen uit
te voeren, maar dat is bij een installatie
als deze een tikje teveel van het goede.
Aan de hand van de manometers op de
drukregelventielen wordt de juiste pomp-
druk ingesteld en de inschakelduur van
de pomp bepaalt het verpompte volume.
De mogelijkheid om ventielen en pompen
via elk gewenst protocol aan te sturen
biedt volgens zijn collega Van Houts
eveneens interessante perspectieven.
“Het is heel praktisch dat je verschillende
kopstations op een CPX/MPA in kan zet-
ten en daarmee bijvoorbeeld zo van een
Profibus- naar een Profinetomgeving kan
overstappen. Zo kan je, wanneer je wilt,
gebruik maken van de extra mogelijkhe-
den die de nieuwe protocollen bieden
zonder dat je daarbij het ontwerp van de
machine helemaal aan hoeft te passen.”
Een eigen identiteit:
met hun oranje motoren en plaatdelen
en afgeronde profielen zijn de installaties van Tanis overal ter
wereld herkenbaar.
Luchtverzorging, ventieleilanden en ventielen van Festo
zorgen voor de aansturing van klepventielen en
membraanpompen.