Pagina 36 - trends in automation juni.2011

Basis HTML versie

O
vaal, ruitvormig, met ronde
oppervlakten, er is een
enorme verscheidenheid
aan tabletvormen en afme-
tingen. In de Verenigde Staten geven
flaconverpakkingen de doorslag, op de
Europese geneesmiddelenmarkt gelden
de zogenaamde blisterverpakkingen of
doordrukstrips als standaard. De nieuwe
blistermachine B-1660 van Uhlmann Pac-
Systeme produceert tot 750 blisterver-
pakkingen per minuut. De achtergescha-
kelde kartonneereenheid C 2504 verpakt
deze in maximaal 500 vouwdoosjes per
minuut. Volgens Uhlmann is hij daarmee
de snelste eenheid ter wereld.
Eilandvoordelen
Bij het ontwikkelen van de nieuwe
machine hechtten de engineers van
Uhlmann veel belang aan een minimale
hoeveelheid beslangings- en bedra-
dingswerk. Om dat te realiseren zette het
bedrijf in op de ventieleilandtechnologie
van Festo. In de installaties van deze spe-
cialist in hoge capaciteitsmachines zet
het normventieleiland VTSA overtuigende
prestaties neer. Bovendien zorgt het
voor een betrouwbare aansturing van va-
cuümgeneratoren en cilinders. In bouw-
grootte 26 is de VTSA dankzij de hoge
flow (tot 1100 l/min) perfect geschikt
voor vacuümopwekking: het aanzuigen
en verplaatsen van de blisters geschiedt
met behulp van vacuüm. Bovendien biedt
het VTSA-ventieleiland de mogelijkheid
tot het combineren van drukniveaus. Zo
kunnen speciale functies zoals bijvoor-
beeld verscheidene drukken in verschil-
lende cilinders gerealiseerd worden. Voor
iedere cilinder kan de druk afzonderlijk
worden ingesteld; op ieder ventiel op het
Verpakken in de farma-industrie
Gezonde ontwikkeling
In het Geneesmiddelenrepertorium, Nederlands bekendste naslagwerk op het gebied van
geneesmiddelen, staan vele duizenden geneesmiddelen vermeld in een verscheidenheid
van toedieningsvormen. De verpakking van zulke producten is zeker geen sluitpost, maar
vraagt om innovatieve en geoptimaliseerde machine- en procestechniek. Een staaltje daar-
van levert de hoge capaciteitsblistermachine van Uhlmann Pac-Systeme, die beschikt over
’s werelds snelste kartonneereenheid en over uiterst intelligente ventieleilandentechniek.
“Het VTSA-ventiel-
eiland beantwoordt
aan alle eisen die wij
aan de pneumatische
aansturing stellen.”
Hubert Schmid
Engineer Uhlmann Pac-Systemen.
Efficiënt en veilig produceren:
de Uhlmann blistermachine B-1660 met kartonneereenheid C-2504.