juni.2012
trends in automation
36
-
37
Hoge flow geeft de doorslag:
overtuigende resultaten met het VTSA-ventielei-
land in de kartonneereenheid.
eiland kan een aparte manometer worden
geïnstalleerd. De uitlezing van de druk-
meters werd spiegelverkeerd gemonteerd
om een correcte aflezing van achteren af
mogelijk te maken.
Veiligheidsvoordelen
Voor onderhoudswerkzaamheden wordt
het vouwdozenmagazijn van de karton-
neereenheid met twee DNC-normcilinders
omhoog gebracht. Om de monteur tijdens
het onderhoudswerk te beschermen zijn
beide cilinders elektrisch en pneumatisch
redundant geborgd. Dit is moeiteloos via
het VTSA-ventieleiland te realiseren. Op
deze wijze wordt met zekerheid voldaan
aan de eisen van de nieuwe machinericht-
lijn. Bovendien wordt de hele machine bij
een noodstop veilig met een MS6-veilig-
heidsventiel ontlucht. Dat geeft de zeker-
heid dat ongecontroleerde bewegingen
bij het opheffen van de storing voorko-
men worden. Daarmee is ook tegemoet-
gekomen aan de eis tot bescherming
tegen onverwacht opstarten.
Servicevoordelen
Omdat Uhlmann 85% van zijn omzet in
het buitenland realiseert, is de beschik-
baarheid van een globaal servicenetwerk
een belangrijk criterium bij de keuze van
een toeleverancier. Aan die eis voldoet
Een verscheidenheid van vormen:
verpakkingen voor geneesmiddelen.
Festo met glans dankzij het wereldwijde
dealer- en servicenetwerk. In de aan-
loopperiode van de samenwerking heeft
Uhlmann een analyse gemaakt welke
pneumatische componenten er voor ver-
pakkingsinstallaties nodig zijn om optima-
le machineprestaties te garanderen. Het
spectrum van toegepaste componenten
reikt momenteel van sensoren en cilinders
via ventielen tot allerhande toebehoren
zoals slangen en koppelingen.