J
ames Bond zelf had er ongetwijfeld
zijn schouders voor opgehaald –
een agent is nu eenmaal meer geïn-
teresseerd in de resultaten van de
technologie waar hij mee werkt dan
in de inventiviteit die erachter schuilt.
Voor de technische Aston Martin-task-
force, bestaande uit Wilfried Bäumler,
Ralf Michels en Oliver Naumann lagen de
zaken even anders. Zij moesten ervoor
zorgen dat de machine - om de fundatie-
plaat van het motorblok los te maken, te
draaien en apart te leggen - eenvoudig
te bedienen is en daarbij de veiligheid
van mensen en werkstukken op de eerste
plaats te zetten.
Tour de force als kinderspel
Met een lichte druk op de starthendel zet
de operator de installatie in beweging.
Deze gaat omlaag en fixeert de fundatie-
plaat met een techniek, waar de Keulse
ontwikkelaars een patentaanvraag voor
hebben ingediend. De operator bedient
een andere hendel, het inwendige van de
machine komt zachtjes omhoog en met
een sonoor geluid maakt een gelijkma-
tige trilling de fundatieplaat vrij. Amper
een seconde later zweeft hij losjes boven
High-tech scheiding van fundatieplaat en Aston
Martin V8-motor
Geschud,
maar niet
geroerd
Een kolfje naar de hand van “Q”,
de inventieve kwartiermeester
die James Bond iedere keer voorziet
van de nieuwste gadgets: een spe-
ciale machine die tijdens de bouw
van de indrukwekkende V8-kracht-
bron van Aston Martin de fundatie-
plaat snel, efficiënt en veilig van het
motorblok losmaakt.
Hoogbouw in lichtgewicht:
dankzij de toepassing van
moderne lichtgewicht pneu-
matische componenten
weegt de speciaalmachine
niet meer dan 270 kg.