12
NEBU
214
Änderungen vorbehalten – 2016/11
www.festo.com/catalogue / ...Elektrische Verbindungstechnik > Leitungen > Verbindungsleitungen, universell >
Verbindungsleitungen NEBU, universell
• Steckdosenkabel für den Anschluss
von Eingängen/Ausgängen
• Vorkonfektioniert, beidseitig konfektio-
niert
Bestellschlüssel – Grundtyp
001
002 003
004
005
006
007
008 009
NEBU –
– – K – – –
Legende:
Muss-Angabe
Kann-Angabe
001
Typ
NEBU
Verbindungsleitung, universell
002
Anschlusstechnik links
M8
Dose mit Anschlussgewinde M8
M12
Dose mit Anschlussgewinde M12
003
Ausführung Anschlusstechnik links
G3
gerade, 3-polig
G5
gerade, 5-polig
W3
gewinkelt, 3-polig
004
Anzeige
–
ohne LED
005
Leitungseigenschaft
K
Standard
006
Kabellänge
0,5
0,5 m
1
1 m
2,5
2,5 m
5
5 m
10
10 m
007
Leitungsbezeichnung
–
Mit Schilderträger
008
Anschlusstechnik rechts
M8
Stecker mit Anschlussgewinde M8
LE
Offenes Kabelende
009
Ausführung Anschlusstechnik rechts
3
offenes Kabelende, 3-adrig
4
offenes Kabelende, 4-adrig
G3
gerade, 3-polig
Produktoptionen
Ausführung Anschlusstechnik
–
–
drehbar
Leitungseingenschaften
–
–
schleppkettentauglich
–
–
robotertauglich
–
–
mit LED-Anzeige
Bestellung – Produktoptionen
Konfigurierbares
Produkt
Dieses Produkt und alle seine Produkt
optionen können über den Konfigurator
bestellt werden.
Den Konfigurator finden Sie unter
Produkte auf
è
www.festo.com/catalogue/ ...Geben Sie den Typ oder die Konfigura-
tions-Teile-Nr. im Suchfeld ein.
Bestellung – Grundtyp
Verbindungsleitungen, M8 3-polig
Kabellänge
Typ
Teile-Nr.
Dose, gerade, 3-polig, M8 – Stecker, gerade, 3-polig, M8
0,5 m
NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3
541346
1 m
NEBU-M8G3-K-1-M8G3
541347
2,5 m
NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3
541348
5 m
NEBU-M8G3-K-5-M8G3
541349
Dose, gerade, 3-polig, M8 – offenes Kabelende
10 m
NEBU-M8G3-K-10-LE3
541332
Dose, gewinkelt, 3-polig, M8 – offenes Kabelende, 3-adrig
10 m
NEBU-M8W3-K-10-LE3
541335
Verbindungsleitungen, M8 3-polig
Kabellänge
Typ
Teile-Nr.
Dose, gerade, 5-polig, M12 – offenes Kabelende, 3-adrig
2,5 m
NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
541363
5 m
NEBU-M12G5-K-5-LE3
541364
Dose, gerade, 5-polig, M12 – offenes Kabelende, 4-adrig
2,5 m
NEBU-M12G5-K-2.5-LE4
550326
5 m
NEBU-M12G5-K-5-LE4
541328