12
NEBM
215
2016/11 – Änderungen vorbehalten
www.festo.com/catalogue / ...Elektrische Verbindungstechnik > Leitungen > Verbindungsleitungen für Motoren >
Verbindungsleitungen NEBM
• Für Servomotor EMMS-AS und Schritt-
motor EMMS-ST
• Schleppkettentauglich
Bestellschlüssel – Grundtyp
001
002 003 004
005
006
007
008 009
NEBM –
– E – – –
Legende:
Muss-Angabe
Kann-Angabe
001
Typ
NEBM
Verbindungsleitungen für Motoren
002
Anschlusstechnik links
M12
M12, A-codiert
M16
M16
S1
Sub-D
003
Steckdose
G
gerade
W
gewinkelt
004
Pins/Adern, links
8
8
9
9
15
15
005
Leitungseigenschaft
E
schleppkettentauglich
006
Kabellänge
1.5
1,5 m
2.5
2,5 m
5
5 m
7
7 m
7.5
7,5 m
10
10 m
15
15 m
007
Adernquerschnitt
–
Standard
Q5
0,34 mm
2
Q7
0,75 mm
2
Q9
1,5 mm
2
N
008
Anschlusstechnik rechts
LE
offenes Ende
S1G
Sub-D, gerade
009
Pins/Adern, links
6
6
8
8
9
9
15
15
Produktoptionen
Anschlusstechniken
–
–
M23, M40, ITT M3
Kabellängen
–
–
1,94 m, 2,23 m
Leitungseingenschaften
–
–
robotertauglich
Bestellung – Produktoptionen
Konfigurierbares
Produkt
Dieses Produkt und alle seine Produkt
optionen können über den Konfigurator
bestellt werden.
Den Konfigurator finden Sie unter
Produkte auf
è
www.festo.com/catalogue/ ...Geben Sie den Typ oder die Konfigura-
tions-Teile-Nr. im Suchfeld ein.
NEBM-M16G8-E-...-Q7-LE8
NEBM-S1G9-E-2.5-N-S1G9