14
223
2016/11 – Änderungen vorbehalten
www.festo.com/catalogue / ...Sonstige Pneumatikgeräte >
Produktübersicht
Schalldämpfer
Schalldämpfer
AMTE
Schalldämpfer
U
Schalldämpfer
UOM, UOMS
Werkstoffinformation
Dämpfereinsatz
Bronze
Bronze, PE
PU-Schaum
Pneumatischer Anschluss
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, M3, M5,
NPT1/2-14, NPT1/4-18, NPT1/8-27, NPT3/8-
18, UNF10-32
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, NPT3/4-
14, PK-3, PK-4, NPT1-11
G1/4, G3/8
Schalldruckpegel
55 ... 95 dB(A)
70 ... 85 dB(A)
Beschreibung
• Lange oder kurze Bauform
• Metall-Ausführung
• Betriebsmedium Druckluft
• Kleine Bauform, Kunststoff- oder Druckgus-
sausführung
• Stecknippel- oder Gewindeanschluss
• Betriebsmedium Druckluft
• Spezieller offener Schalldämpfer mit
Austrittsöffnung
• Für Vakuumsaugdüsen
• Ermöglicht störungsfreien Betrieb der Vaku-
umsaugdüse
• Schalldämpfer-Erweiterung zur Verlängerung
des Schalldämpfers für weitere Schallredu-
zierung
• Betriebsmedium Druckluft
Seite/
online
224 225 226