Table of Contents Table of Contents
Previous Page  231 / 250 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 231 / 250 Next Page
Page Background

15

229

2016/11 – Änderungen vorbehalten

www.festo.com/catalogue/ .

..

Prozessautomation >

Produktübersicht

Pilotventile

Magnetventile

VSNC

Magnetventile

VOFC

Magnetventile

VOFD

Ventilfunktion

5/2 bistabil, 5/2 oder 3/2 umstellbar, 5/3

belüftet, 5/3 entlüftet, 5/3 geschlossen

3/2 geschlossen monostabil, 5/2 bistabil, 5/2

monostabil

3/2 geschlossen monostabil

Betriebsdruck

2.5 ... 10 bar

2 ... 8 bar

0 ... 10 bar

Umgebungstemperatur

-20 ... 60 °C

-25 ... 60 °C

-10 ... 60 °C

Pneumatischer Anschluss 1

G1/4, NPT1/4-18

G1/2, G1/4, NPT1/4-18, NAMUR Anschlussbild G1/4, NPT1/4-18, NAMUR Anschlussbild

Normalnenndurchfluss

800 ... 1350 l/min

600 ... 3000 l/min

450 l/min

Explosionsschutz

für Zone 1, 21

II 2G, II 2D, für Zone 1, 2, 21, 22, Ex tD A21

IP65 T80°C, T95°C, Ex emb II T6, T5, Ex ia IIC

T6, T5

II 2G, II 2D, für Zone 1, 2, 21, 22, Ex tD A21

IP65 T80°C, T95°C, Ex emb II T6, T5

Beschreibung

• NAMUR-Schnittstelle

• Wechseldichtung für 3/2- oder 5/2-Wege-

ventil

• Vielfältige Ex-Magnetsysteme

• Robust und leistungsstark

• Erweiterter Temperaturbereich

• Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis

• Geeignet für die Prozessautomation, zur

Anwendung in chemischen und petrochemi-

schen Anlagen

• Für den Outdooreinsatz unter erschwerten

Umgebungsbedingungen geeignet

• Mit NAMUR-Flanschbild besonders für

Schwenkantriebe geeignet

• Ventil zwischen interner und externer Steu-

erluft umstellbar

• Varianten mit TÜV-Gutachten bis SIL3 gemäß

IEC 61508

• Geeignet für die Prozessautomation, zur

Anwendung in chemischen und petrochemi-

schen Anlagen

• Für den Outdooreinsatz unter erschwerten

Umgebungsbedingungen geeignet

• Mit NAMUR-Flanschbild besonders für

Schwenkantriebe geeignet

• Varianten mit TÜV-Gutachten bis SIL4 gemäß

IEC 61508

Seite/

online

116 vofc vofd

Sensorboxen

Sensorboxen

SRBC

Sensorboxen

SRBE

Werkstoffinformation

Gehäuse

Alu-Druckguss

Alu-Druckguss

Betriebsspannungsbereich

AC

0 ... 250 V

0 ... 250 V

Betriebsspannungsbereich

DC

0 ... 175 V

0 ...60 V

Messprinzip

induktiv, magnetisch Reed, mechanisch/elektrisch, für Näherungs-

schalter

induktiv, magnetisch Reed, mechanisch/elektrisch, für

Näherungsschalter

Schaltelementfunktion

Öffner, Schließer, Wechselschalter, einpolig

Öffner, Schließer, Wechselschalter, einpolig, zweipolig,

Beschreibung

• Wetterfestes Gehäuse auch für den Einsatz im Außenbereich

• Einfaches Einstellen der Schaltnocken ohne zusätzliches Werkzeug

• Robust und korrosionsbeständige Bauart, ideal für den Einsatz unter

rauen Umgebungsbedingungen

• Gut sichtbare 3D Stellungsanzeige zur schnellen Erkennung der aktu-

ellen Position des Schwenkantriebs

• Weltweite Zulassungen (ATEX, IECEX, cCSAus, INMETRO) für den

Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

• Einfaches Einstellen der Schaltnocken ohne zusätzliches Werkzeug

• Robust und korrosionsbeständige Bauart, ideal für den Einsatz unter

rauen Umgebungsbedingungen

• Gut sichtbare 3D Stellungsanzeige zur schnellen Erkennung der aktu-

ellen Position des Schwenkantriebs

Seite/

online

234 srbee