L’acero cresce
con il tempo
Tecnica dell’automazione in Canada
L’acero canadese
, grazie alla sua forza e alla sua robustezza,
sopravvive anche nelle condizioni più difficili. All’insegna di questa
bandiera, negli ultimi anni l’economia canadese ha mostrato
una crescita ininterrotta. Oggi è la tecnica dell’automazione
a fornire alle aziende delle prospettive promettenti.
Già nel 1977 Festo ha tentato il salto nella regione nordatlantica. Per la
sua posizione strategica, come sede aziendale fu scelta Mississauga,
in Ontario. Da allora, soluzioni innovative e orientate agli utenti garanti-
scono una crescita ininterrotta. Già nel 2000, Festo ha superato una
quota di mercato del 20%. Per soddisfare ancora meglio le richieste
e le esigenze dei suoi clienti, nel marzo 2010 Festo ha inaugurato il suo
Regional Contact Center. Qui, ogni mese arrivano più di 20.000 chiamate
e 9.000 fax dai clienti di Canada e Stati Uniti.
Festo in Canada